Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.
Materiaali: PE Väri: Musta Sarjanumero: SR1373
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | OD | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
5,3009 € - 8,2459 € | 93 Varastossa |
152.4 mm
|
11 in
279.4 mm
|
||
1,1199 € - 3,1051 € | 128 Varastossa |
2-1/2 in
|
7 in
177.8 mm
|
||
4,4993 € - 6,9989 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
127.0 mm
|
10 in
254.0 mm
|
||
19,5096 € - 21,6865 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14 in
|
21 in
533.4 mm
|
||
46,741 € - 49,2054 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0 in
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
50,5061 € - 53,1621 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
914.4 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
||
1,0487 € - 2,9326 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.0 in
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,6444 € - 1,7336 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/4 in
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
1,532 € - 2,8548 € | 25 Varastossa |
3-1/2 in
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
0,7886 € - 2,1908 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
38.1 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
20,3174 € - 22,5627 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16 in
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
0,7243 € - 1,978 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
31.8 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
17,0863 € - 18,962 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0 in
|
25 in
635.0 mm
|
||
0,6325 € - 1,7595 € | 45 Varastossa |
25.4 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
6,3252 € - 14,088 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10 in
|
16 in
406.4 mm
|
||
22,3437 € - 24,8354 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20 in
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
2,1631 € - 4,8014 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
101.6 mm
|
9 in
228.6 mm
|
||
1,3316 € - 3,4788 € | 34 Varastossa |
3.0 in
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
8,5158 € - 18,9469 € | 110 Varastossa |
12 in
|
19 in
482.6 mm
|
||
4,5591 € - 10,1491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
203.2 mm
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa