Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.
The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.
Series Code :SR2169
Sarjanumero: SR2169
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pohjan leveys | Materiaali | Jalustan pituus | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1812 € - 1,1812 € | 1569 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 0,43 € - 0,5033 € | 958 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
1.169 in
29.7 mm
|
Liima
|
||
| 1,285 € - 1,285 € | 108 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 0,8857 € - 0,972 € | 3460 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
2.224 in
56.5 mm
|
Liima
|
||
| 1,1203 € - 1,1203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
1.063 in
27.0 mm
|
Liima
|
||
| 1,7845 € - 1,7845 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
2.409 in
61.2 mm
|
Liima
|
||
| 0,699 € - 0,7686 € | 3202 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 1,0594 € - 1,0594 € | 36337 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
1.437 in
36.5 mm
|
Liima
|
||
| 1,3518 € - 1,4934 € | 8099 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 1,1174 € - 1,1174 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 0,3167 € - 0,372 € | 25223 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
1.169 in
29.7 mm
|
Ruuvi
|
||
| 3,9373 € - 4,2489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6;silikoninen vaahtomuovi
|
|
Liima
|
||
| 1,1174 € - 1,1174 € | 2353 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 1,8281 € - 2,0084 € | 6690 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 1,1812 € - 1,1812 € | 600 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 2,606 € - 2,606 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6;silikoninen vaahtomuovi
|
|
Liima
|
||
| 1,1754 € - 1,2874 € | 254 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
3.26 in
82.8 mm
|
Liima
|
||
| 1,1812 € - 1,1812 € | 527 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 4,8831 € - 4,8831 € | 499 Varastossa |
|
Nailon 6/6;silikoninen vaahtomuovi
|
|
Liima
|
||
| 1,1174 € - 1,1174 € | 5088 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa