Valikko Haku

Litteät aluslevyt - kumi

Varastossa

Rubber Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,1475 € - 0,1475 € 24000 Varastossa
TPR
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,6311 € - 1,2609 € 478 Varastossa
TPR
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,0414 € - 0,0829 € 68273 Varastossa
TPR
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,2341 € - 0,4654 € 39 Varastossa
TPR
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,5777 € - 1,1541 € 15 Varastossa
TPR
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,0717 € - 0,1437 € 330 Varastossa
TPR
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,0482 € - 0,0965 € Kysy toimitusaikaa täältä
TPR
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,131 € - 0,2615 € Kysy toimitusaikaa täältä
TPR
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,0943 € - 0,1889 € 7800 Varastossa
TPR
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
  • / 3
Aluslevy 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPR

10345245

Hinta-alue
0,1475 € - 0,1475 €

Varastotasot
24000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

10353325

Hinta-alue
1,2609 € - 0,6311 €

Varastotasot
478 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    21.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    37.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPR

10353103

Hinta-alue
0,0829 € - 0,0414 €

Varastotasot
68273 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

10353271

Hinta-alue
0,4654 € - 0,2341 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    37.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPR

10353301

Hinta-alue
1,1541 € - 0,5777 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    17.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPR

10353189

Hinta-alue
0,1437 € - 0,0717 €

Varastotasot
330 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPR

10353158

Hinta-alue
0,0965 € - 0,0482 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPR

10353240

Hinta-alue
0,2615 € - 0,131 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPR

10353219

Hinta-alue
0,1889 € - 0,0943 €

Varastotasot
7800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy