Valikko Haku

Lukittava kaapelisatula

Varastossa

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Sisäkorkeus Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,1703 € - 0,2337 € 16000 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,1048 € - 0,1438 € 178198 Varastossa
11.1 mm
17.5 mm
0,5563 € - 0,5563 € 7464 Varastossa
11.1 mm
8.6 mm
0,1048 € - 0,1438 € 46000 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,0911 € - 0,125 € 2222 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,0911 € - 0,125 € 11503 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,3172 € - 0,3441 € 36 Varastossa
11.1 mm
8.6 mm
0,177 € - 0,2025 € 78082 Varastossa
11.1 mm
18.3 mm
0,6648 € - 0,6648 € 112510 Varastossa
11.1 mm
18.2 mm
0,1048 € - 0,1438 € 21842 Varastossa
11.1 mm
25.4 mm
0,0911 € - 0,125 € 2489 Varastossa
11.1 mm
8.4 mm
0,1703 € - 0,2337 € 2000 Varastossa
11.1 mm
25.4 mm
0,174 € - 0,209 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1571 € - 0,1936 € 5000 Varastossa
0,0911 € - 0,125 € 6043 Varastossa
11.1 mm
25.4 mm
0,0911 € - 0,125 € 3000 Varastossa
11.3 mm
26.8 mm
0,1048 € - 0,1438 € 7985 Varastossa
11.1 mm
8.4 mm
0,0909 € - 0,101 € 57894 Varastossa
11.1 mm
2.8 mm
0,0911 € - 0,125 € 11848 Varastossa
11.1 mm
25.4 mm
0,0911 € - 0,125 € 1568 Varastossa
11.1 mm
17.5 mm
  • / 3
Kaapeliläpivientikumi 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014530

Hinta-alue
0,2337 € - 0,1703 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    13.3 mm
Johtopidike 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014370

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
178198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    17.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Kaapeliläpivientikumi 8.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10281468

Hinta-alue
0,5563 € - 0,5563 €

Varastotasot
7464 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 mm
Johtopidike 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014288

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
46000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Johtopidike 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014240

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
2222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapeliläpivientikumi 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014400

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
11503 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Johtopidike 8.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10160282

Hinta-alue
0,3441 € - 0,3172 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    12.4 mm
  • Sisäkorkeus
    8.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    12.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 18.3 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10160305

Hinta-alue
0,2025 € - 0,177 €

Varastotasot
78082 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    12.4 mm
  • Sisäkorkeus
    18.3 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    12.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 18.2 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10281499

Hinta-alue
0,6648 € - 0,6648 €

Varastotasot
112510 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    18.2 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 mm
Johtopidike 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014394

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
21842 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    25.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Kaapeliläpivientikumi 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014424

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
2489 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapeliläpivientikumi 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014585

Hinta-alue
0,2337 € - 0,1703 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    25.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    13.3 mm
Johtopidike 36.2 mm 14.0 mm Musta Nailon 6/6

10007679

Hinta-alue
0,209 € - 0,174 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaisleveys
    14.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 31.0 mm 14.0 mm Musta Nailon 6/6

10007655

Hinta-alue
0,1936 € - 0,1571 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaisleveys
    14.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014349

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
6043 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    25.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 26.8 mm 11.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10014523

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    26.8 mm
  • Sisäleveys
    11.3 mm
  • Kokonaisleveys
    15.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014318

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
7985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 2.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10246016

Hinta-alue
0,101 € - 0,0909 €

Varastotasot
57894 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    2.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014462

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
11848 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    25.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Johtopidike 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014363

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
1568 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    17.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2