Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Series Code :SR1945
Sarjanumero: SR1945
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) | Paksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0156 € - 0,0193 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
10217108 | 0,0186 € - 0,0229 € | 14 Varastossa |
PA
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0,2036 € - 0,2514 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0475 € - 0,0713 € | 354 Varastossa |
PA
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
0,0116 € - 0,0144 € | 20000 Varastossa |
PA
|
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0322 € - 0,0398 € | 2000 Varastossa |
PA
|
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
0,014 € - 0,0173 € | 9000 Varastossa |
PA
|
|
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
10217092 | 0,0195 € - 0,0241 € | 3448 Varastossa |
PA
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0,0295 € - 0,0364 € | 999 Varastossa |
PA
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,0217 € - 0,0268 € | 70856 Varastossa |
PA
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
0,2247 € - 0,2774 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
|
1.382 in
35.1 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0305 € - 0,0376 € | 136 Varastossa |
PA
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0708 € - 0,0874 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
|
1.343 in
34.1 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0915 € - 0,113 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0156 € - 0,0193 € | 171278 Varastossa |
PA
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0195 € - 0,0241 € | 30050 Varastossa |
PA
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0195 € - 0,0241 € | 12816 Varastossa |
PA
|
|
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0273 € - 0,0338 € | 1976 Varastossa |
PA
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0361 € - 0,0446 € | 493 Varastossa |
PA
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,025 € - 0,0309 € | 1943 Varastossa |
PA
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa