Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Series Code :SR1945
Sarjanumero: SR1945
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) | Paksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0291 € - 0,0291 € | 86015 Varastossa |
PA
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0369 € - 0,0369 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0401 € - 0,0401 € | 170 Varastossa |
PVC
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0313 € - 0,0313 € | 10000 Varastossa |
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
0,0983 € - 0,1092 € | 148723 Varastossa |
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0332 € - 0,0332 € | 37183 Varastossa |
PA
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1533 € - 0,1629 € | 4342 Varastossa |
HDPE
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1195 € - 0,1327 € | 25 Varastossa |
HDPE
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0275 € - 0,0275 € | 25300 Varastossa |
PA
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
0,0664 € - 0,0926 € | 34675 Varastossa |
PA
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,074 € - 0,0821 € | 14847 Varastossa |
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0748 € - 0,0831 € | 125893 Varastossa |
HDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,2122 € - 0,3874 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0748 € - 0,0831 € | 27543 Varastossa |
HDPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0981 € - 0,1091 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1026 € - 0,1143 € | 7200 Varastossa |
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0969 € - 0,1355 € | 3783 Varastossa |
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0504 € - 0,0589 € | 113819 Varastossa |
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,1656 € - 0,2286 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1889 € - 0,1998 € | 202639 Varastossa |
HDPE
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa