Valikko Haku

Lukitusaluslevyt - sisäinen

Varastossa

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Sarjanumero: SR1945

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
140 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) Paksuus Osta
0,0312 € - 0,0386 € 904 Varastossa
PA
15.0 mm
1.5 mm
0,0156 € - 0,0193 € 171278 Varastossa
PA
5.1 mm
1.5 mm
0,0915 € - 0,113 € Kysy toimitusaikaa täältä
PA
25.4 mm
1.5 mm
0,0615 € - 0,0759 € 2396 Varastossa
PA
19.9 mm
1.5 mm
0,0116 € - 0,0144 € 1535198 Varastossa
PA
5.1 mm
0.8 mm
0,0322 € - 0,0398 € 2000 Varastossa
PA
6.7 mm
3.1 mm
0,0466 € - 0,0575 € 1890 Varastossa
PA
15.6 mm
1.5 mm
0,025 € - 0,0309 € 1943 Varastossa
PA
22.6 mm
0.8 mm
0,014 € - 0,0173 € 9000 Varastossa
PA
8.3 mm
0.8 mm
0,0273 € - 0,0338 € 1976 Varastossa
PA
9.9 mm
1.5 mm
0,0475 € - 0,0713 € 354 Varastossa
PA
10.1 mm
1.3 mm
0,1864 € - 0,2301 € 998 Varastossa
PA
38.1 mm
1.5 mm
0,0234 € - 0,029 € 739 Varastossa
PA
12.7 mm
0.8 mm
0,0217 € - 0,0268 € 70856 Varastossa
PA
6.3 mm
1.3 mm
10217108 0,0186 € - 0,0229 € 14 Varastossa
PA
9.9 mm
0.8 mm
0,0308 € - 0,0381 € 800 Varastossa
PA
12.7 mm
1.5 mm
0,0234 € - 0,029 € 26313 Varastossa
PA
18.6 mm
0.8 mm
0,0234 € - 0,029 € 15500 Varastossa
PA
15.0 mm
0.8 mm
0,0116 € - 0,0144 € 20000 Varastossa
PA
6.7 mm
0.8 mm
0,0295 € - 0,0364 € 999 Varastossa
PA
11.5 mm
1.1 mm
  • / 7
kiinnitysaluslevy 9.5 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10217221

Hinta-alue
0,0386 € - 0,0312 €

Varastotasot
904 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
kiinnitysaluslevy 2.9 mm 5.1 mm 1.5 mm PA Väritön

10217009

Hinta-alue
0,0193 € - 0,0156 €

Varastotasot
171278 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    5.1 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
kiinnitysaluslevy 9.5 mm 25.4 mm 1.5 mm PA

10217085

Hinta-alue
0,113 € - 0,0915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    25.4 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
kiinnitysaluslevy 6.9 mm 19.9 mm 1.5 mm PA

10217160

Hinta-alue
0,0759 € - 0,0615 €

Varastotasot
2396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    19.9 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
kiinnitysaluslevy 2.9 mm 5.1 mm 0.8 mm PA

10216996

Hinta-alue
0,0144 € - 0,0116 €

Varastotasot
1535198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    5.1 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
kiinnitysaluslevy 3.9 mm 6.7 mm 3.1 mm PA

10217047

Hinta-alue
0,0398 € - 0,0322 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    6.7 mm
  • Paksuus
    3.1 mm
kiinnitysaluslevy 9.5 mm 15.6 mm 1.5 mm PA

10217252

Hinta-alue
0,0575 € - 0,0466 €

Varastotasot
1890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    15.6 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
kiinnitysaluslevy 14.3 mm 22.6 mm 0.8 mm PA

10217283

Hinta-alue
0,0309 € - 0,025 €

Varastotasot
1943 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    22.6 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
kiinnitysaluslevy 5.0 mm 8.3 mm 0.8 mm PA

10217054

Hinta-alue
0,0173 € - 0,014 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    8.3 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
kiinnitysaluslevy 6.0 mm 9.9 mm 1.5 mm PA

10217139

Hinta-alue
0,0338 € - 0,0273 €

Varastotasot
1976 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    9.9 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
kiinnitysaluslevy 7.0 mm 10.1 mm 1.3 mm PA

10217153

Hinta-alue
0,0713 € - 0,0475 €

Varastotasot
354 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    10.1 mm
  • Paksuus
    1.3 mm
kiinnitysaluslevy 11.4 mm 38.1 mm 1.5 mm PA

10217238

Hinta-alue
0,2301 € - 0,1864 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    38.1 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
kiinnitysaluslevy 8.7 mm 12.7 mm 0.8 mm PA

10217214

Hinta-alue
0,029 € - 0,0234 €

Varastotasot
739 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
kiinnitysaluslevy 3.9 mm 6.3 mm 1.3 mm PA

10217023

Hinta-alue
0,0268 € - 0,0217 €

Varastotasot
70856 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    6.3 mm
  • Paksuus
    1.3 mm
kiinnitysaluslevy 5.9 mm 9.9 mm 0.8 mm PA

10217108

Hinta-alue
0,0229 € - 0,0186 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    9.9 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
kiinnitysaluslevy 7.0 mm 12.7 mm 1.5 mm PA

10217184

Hinta-alue
0,0381 € - 0,0308 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
kiinnitysaluslevy 11.9 mm 18.6 mm 0.8 mm PA

10217269

Hinta-alue
0,029 € - 0,0234 €

Varastotasot
26313 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    18.6 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
kiinnitysaluslevy 9.5 mm 15.0 mm 0.8 mm PA

10217207

Hinta-alue
0,029 € - 0,0234 €

Varastotasot
15500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
kiinnitysaluslevy 3.9 mm 6.7 mm 0.8 mm PA

10217016

Hinta-alue
0,0144 € - 0,0116 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    6.7 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
kiinnitysaluslevy 5.5 mm 11.5 mm 1.1 mm PA

10217122

Hinta-alue
0,0364 € - 0,0295 €

Varastotasot
999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    11.5 mm
  • Paksuus
    1.1 mm