Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Series Code :SR1945
Sarjanumero: SR1945
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) | Paksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1337 € - 0,1601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
HDPE
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0643 € - 0,077 € | 998 Varastossa |
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0707 € - 0,0848 € | 750 Varastossa |
HDPE
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0502 € - 0,0603 € | 18250 Varastossa |
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,104 € - 0,1248 € | 20842 Varastossa |
HDPE
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1158 € - 0,1382 € | 500 Varastossa |
HDPE
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0528 € - 0,0633 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
HDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,1519 € - 0,1834 € | 247 Varastossa |
HDPE
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1451 € - 0,1738 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
HDPE
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0944 € - 0,1132 € | 734 Varastossa |
HDPE
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,026 € - 0,0322 € | 31998 Varastossa |
Nailon 6/6
|
|
|
|
|
||
0,0739 € - 0,0912 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nailon 6/6
|
|
|
|
|
||
0,0251 € - 0,031 € | 79 Varastossa |
Nailon 6/6
|
|
|
|
|
||
0,0455 € - 0,0455 € | 125106 Varastossa |
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
0,0468 € - 0,0562 € | 4401 Varastossa |
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0389 € - 0,0389 € | 26177 Varastossa |
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,047 € - 0,047 € | 4637 Varastossa |
PA
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,0479 € - 0,0479 € | 99785 Varastossa |
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,0489 € - 0,0572 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
HDPE
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,0595 € - 0,083 € | 11381 Varastossa |
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa