Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Series Code :SR1945
Sarjanumero: SR1945
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) | Paksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0312 € - 0,0386 € | 2904 Varastossa |
Nailon 6/6
|
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
0,0156 € - 0,0193 € | 169278 Varastossa |
Nailon 6/6
|
|
0.203 in
5.2 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
0,0915 € - 0,113 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nailon 6/6
|
|
1.000 in
25.4 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
0,0615 € - 0,0759 € | 2896 Varastossa |
Nailon 6/6
|
|
0.787 in
20 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0116 € - 0,0144 € | 1535198 Varastossa |
Nailon 6/6
|
|
0.203 in
5.2 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
0,0322 € - 0,0398 € | 2000 Varastossa |
Nailon 6/6
|
|
0.266 in
6.8 mm
|
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
0,0466 € - 0,0575 € | 1890 Varastossa |
Nailon 6/6
|
|
0.734 in
18.6 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
0,025 € - 0,0309 € | 1943 Varastossa |
Nailon 6/6
|
|
0.891 in
22.6 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
0,014 € - 0,0173 € | 3471 Varastossa |
Nailon 6/6
|
|
0.328 in
8.3 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
0,0273 € - 0,0338 € | 1976 Varastossa |
Nailon 6/6
|
|
0.391 in
9.9 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
0,0475 € - 0,0713 € | 354 Varastossa |
Nailon 6/6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
0,1864 € - 0,2301 € | 998 Varastossa |
Nailon 6/6
|
|
1.500 in
38.1 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
0,0234 € - 0,029 € | 739 Varastossa |
Nailon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
0,0217 € - 0,0268 € | 70856 Varastossa |
Nailon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
|
0.050 in
1.3 mm
|
||
10217108 | 0,0186 € - 0,0229 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nailon 6/6
|
|
0.390 in
9.9 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
0,0308 € - 0,0381 € | 800 Varastossa |
Nailon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
0,0234 € - 0,029 € | 21313 Varastossa |
Nailon 6/6
|
|
0.734 in
18.6 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
0,0234 € - 0,029 € | 13500 Varastossa |
Nailon 6/6
|
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
0,0116 € - 0,0144 € | 5000 Varastossa |
Nailon 6/6
|
|
0.266 in
6.8 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
0,0295 € - 0,0364 € | 999 Varastossa |
Nailon 6/6
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.045 in
1.1 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa