Valikko Haku

Lukitusaluslevyt - sisäinen

Varastossa

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Sarjanumero: SR1945

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
140 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) Paksuus Osta
0,1337 € - 0,1601 € Kysy toimitusaikaa täältä
HDPE
24.0 mm
2.5 mm
0,0643 € - 0,077 € 998 Varastossa
HDPE
10.0 mm
1.0 mm
0,0707 € - 0,0848 € 750 Varastossa
HDPE
20.0 mm
1.0 mm
0,0502 € - 0,0603 € 18250 Varastossa
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
0,104 € - 0,1248 € 20842 Varastossa
HDPE
18.0 mm
1.5 mm
0,1158 € - 0,1382 € 500 Varastossa
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
0,0528 € - 0,0633 € Kysy toimitusaikaa täältä
HDPE
9.0 mm
0.8 mm
0,1519 € - 0,1834 € 247 Varastossa
HDPE
30.0 mm
2.5 mm
0,1451 € - 0,1738 € Kysy toimitusaikaa täältä
HDPE
27.0 mm
2.5 mm
0,0944 € - 0,1132 € 734 Varastossa
HDPE
17.0 mm
1.6 mm
0,026 € - 0,0322 € 31998 Varastossa
Nailon 6/6
0,0739 € - 0,0912 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
0,0251 € - 0,031 € 79 Varastossa
Nailon 6/6
0,0455 € - 0,0455 € 125106 Varastossa
PA
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,0468 € - 0,0562 € 4401 Varastossa
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
0,0389 € - 0,0389 € 26177 Varastossa
PA
9.0 mm
1.5 mm
0,047 € - 0,047 € 4637 Varastossa
PA
8.5 mm
2.8 mm
0,0479 € - 0,0479 € 99785 Varastossa
PA
6.4 mm
10.0 mm
2.8 mm
0,0489 € - 0,0572 € Kysy toimitusaikaa täältä
HDPE
7.0 mm
0.5 mm
0,0595 € - 0,083 € 11381 Varastossa
PA
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
  • / 7
kiinnitysaluslevy 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm HDPE

10322727

Hinta-alue
0,1601 € - 0,1337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm HDPE

10322574

Hinta-alue
0,077 € - 0,0643 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm HDPE

10322581

Hinta-alue
0,0848 € - 0,0707 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10322536

Hinta-alue
0,0603 € - 0,0502 €

Varastotasot
18250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

10322666

Hinta-alue
0,1248 € - 0,104 €

Varastotasot
20842 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
kiinnitysaluslevy 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm HDPE

10322680

Hinta-alue
0,1382 € - 0,1158 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm HDPE

10322543

Hinta-alue
0,0633 € - 0,0528 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
kiinnitysaluslevy 13.0 mm 30.0 mm 2.5 mm HDPE

10322734

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1519 €

Varastotasot
247 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
kiinnitysaluslevy 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm HDPE

10322710

Hinta-alue
0,1738 € - 0,1451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    27.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

10322642

Hinta-alue
0,1132 € - 0,0944 €

Varastotasot
734 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    17.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
Aluslevy 5.0 mm 0.421 in 0.120 in Nailon 6/6

10354902

Hinta-alue
0,0322 € - 0,026 €

Varastotasot
31998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Sealing Washer
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevy 9.6 mm 0.775 in 0.177 in Nailon 6/6

10354919

Hinta-alue
0,0912 € - 0,0739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Sealing Washer
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevy 4.0 mm 0.381 in 0.103 in Nailon 6/6

10354896

Hinta-alue
0,031 € - 0,0251 €

Varastotasot
79 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Sealing Washer
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10055915

Hinta-alue
0,0455 € - 0,0455 €

Varastotasot
125106 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10322475

Hinta-alue
0,0562 € - 0,0468 €

Varastotasot
4401 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

10055908

Hinta-alue
0,0389 € - 0,0389 €

Varastotasot
26177 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

10055830

Hinta-alue
0,047 € - 0,047 €

Varastotasot
4637 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    8.5 mm
  • Paksuus
    2.8 mm
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm PA

10055847

Hinta-alue
0,0479 € - 0,0479 €

Varastotasot
99785 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
kiinnitysaluslevy 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

10214954

Hinta-alue
0,0572 € - 0,0489 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

10055854

Hinta-alue
0,083 € - 0,0595 €

Varastotasot
11381 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm