Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Series Code :SR1945
Sarjanumero: SR1945
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) | Paksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3696 € - 0,601 € | 26 Varastossa |
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1181 € - 0,1848 € | 1160 Varastossa |
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0851 € - 0,1396 € | 125 Varastossa |
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M2.5
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,1017 € - 0,1656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,1478 € - 0,2067 € | 5500 Varastossa |
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0913 € - 0,1464 € | 76 Varastossa |
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3.5
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,068 € - 0,0949 € | 5863 Varastossa |
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1026 € - 0,1143 € | 7200 Varastossa |
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0313 € - 0,0313 € | 38744 Varastossa |
PA
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
0,4107 € - 0,4572 € | 5557 Varastossa |
HDPE
|
0.535 in
13.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1889 € - 0,1998 € | 202639 Varastossa |
HDPE
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0748 € - 0,0831 € | 53056 Varastossa |
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0291 € - 0,0291 € | 86015 Varastossa |
PA
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0969 € - 0,1355 € | 3783 Varastossa |
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0358 € - 0,0358 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,0401 € - 0,0401 € | 170 Varastossa |
PVC
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0337 € - 0,0337 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
0,0504 € - 0,0589 € | 113819 Varastossa |
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,0373 € - 0,0373 € | 7000 Varastossa |
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0983 € - 0,1092 € | 148723 Varastossa |
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa