Valikko Haku

Lukitusaluslevyt - sisäinen

Varastossa

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Sarjanumero: SR1945

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
140 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Yhteensopivat ruuvikoot Osta
0,0346 € - 0,0346 € 69571 Varastossa
Väritön
PA
5.5 mm
2.2 mm
0,035 € - 0,035 € 12924 Varastossa
Sininen
LDPE - PIR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0672 € - 0,0938 € 64285 Varastossa
Musta
PVC
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,1698 € - 0,2343 € 15660 Varastossa
Väritön
PA
12.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,1571 € - 0,1669 € 43000 Varastossa
Väritön
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
0,0652 € - 0,0911 € 56600 Varastossa
Väritön
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,1209 € - 0,1343 € 440110 Varastossa
Väritön
HDPE
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,035 € - 0,035 € 76906 Varastossa
Harmaa
LDPE - PIR
4.3 mm
7.0 mm
2.2 mm
0,0428 € - 0,0428 € 52647 Varastossa
Sininen
LDPE - PIR
6.4 mm
10.9 mm
1.5 mm
0,0837 € - 0,1169 € 138768 Varastossa
Väritön
PA
18.0 mm
2.0 mm
0,0385 € - 0,0385 € 14109 Varastossa
Harmaa
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,0336 € - 0,0336 € 86707 Varastossa
Sininen
LDPE - PIR
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,1571 € - 0,1669 € 154750 Varastossa
Väritön
HDPE
18.0 mm
1.5 mm
0,0336 € - 0,0336 € 137829 Varastossa
Harmaa
LDPE - PIR
3.2 mm
5.5 mm
2.1 mm
0,0862 € - 0,1203 € 115969 Varastossa
Musta
PVC
18.2 mm
2.0 mm
0,1225 € - 0,1361 € 49058 Varastossa
Väritön
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0767 € - 0,0851 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
0,016 € - 0,0197 € 10881 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4 mm
6.8 mm
1.6 mm
0,0221 € - 0,0273 € 31854 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6 mm
8.3 mm
0.8 mm
0,032 € - 0,0395 € 6086 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
11.9 mm
18.6 mm
1.6 mm
  • / 7
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10055816

Hinta-alue
0,0346 € - 0,0346 €

Varastotasot
69571 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    5.5 mm
  • Paksuus
    2.2 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116876

Hinta-alue
0,035 € - 0,035 €

Varastotasot
12924 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Litteä aluslevy 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117293

Hinta-alue
0,0938 € - 0,0672 €

Varastotasot
64285 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
kiinnitysaluslevy 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10114308

Hinta-alue
0,2343 € - 0,1698 €

Varastotasot
15660 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070857

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1571 €

Varastotasot
43000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10055922

Hinta-alue
0,0911 € - 0,0652 €

Varastotasot
56600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm HDPE

10070772

Hinta-alue
0,1343 € - 0,1209 €

Varastotasot
440110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm LDPE - PIR

10116807

Hinta-alue
0,035 € - 0,035 €

Varastotasot
76906 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    2.2 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116883

Hinta-alue
0,0428 € - 0,0428 €

Varastotasot
52647 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.9 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10055946

Hinta-alue
0,1169 € - 0,0837 €

Varastotasot
138768 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116784

Hinta-alue
0,0385 € - 0,0385 €

Varastotasot
14109 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116869

Hinta-alue
0,0336 € - 0,0336 €

Varastotasot
86707 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 18.0 mm 1.5 mm HDPE

10070789

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1571 €

Varastotasot
154750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 5.5 mm 2.1 mm LDPE - PIR

10116791

Hinta-alue
0,0336 € - 0,0336 €

Varastotasot
137829 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.5 mm
  • Paksuus
    2.1 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 18.2 mm 2.0 mm PVC

10117309

Hinta-alue
0,1203 € - 0,0862 €

Varastotasot
115969 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    18.2 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Koko materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

10070826

Hinta-alue
0,1361 € - 0,1225 €

Varastotasot
49058 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
kiinnitysaluslevy 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10280881

Hinta-alue
0,0851 € - 0,0767 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 0.156 in 0.266 in 0.062 in Nailon 6/6

10217030

Hinta-alue
0,0197 € - 0,016 €

Varastotasot
10881 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.8 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 0.235 in 0.328 in 0.032 in Nailon 6/6

10217115

Hinta-alue
0,0273 € - 0,0221 €

Varastotasot
31854 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.3 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 0.470 in 0.734 in 0.062 in Nailon 6/6

10217276

Hinta-alue
0,0395 € - 0,032 €

Varastotasot
6086 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    11.9 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.6 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66