Valikko Haku

Lukitusaluslevyt - sisäinen

Varastossa

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Sarjanumero: SR1945

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
140 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Yhteensopivat ruuvikoot Osta
0,0697 € - 0,0972 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,1052 € - 0,1171 € 93200 Varastossa
Väritön
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
0,0993 € - 0,1389 € 13658 Varastossa
Väritön
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0367 € - 0,0367 € 43990 Varastossa
Punainen
LDPE - PIR
5.3 mm
11.0 mm
1.4 mm
0,06 € - 0,0836 € 252624 Varastossa
Harmaa
LDPE - PIR
8.4 mm
13.0 mm
2.7 mm
0,0672 € - 0,0938 € 15248 Varastossa
Musta
PVC
15.0 mm
1.5 mm
0,0978 € - 0,1365 € 13611 Varastossa
Väritön
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,2175 € - 0,3971 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
PA
30.0 mm
3.0 mm
0,0767 € - 0,0851 € 72043 Varastossa
Väritön
HDPE
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0516 € - 0,0604 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
HDPE
8.0 mm
0.5 mm
0,0767 € - 0,0851 € 68068 Varastossa
Väritön
HDPE
9.0 mm
0.8 mm
0,0321 € - 0,0321 € 129358 Varastossa
Väritön
PA
9.0 mm
1.4 mm
0,1936 € - 0,2048 € 214639 Varastossa
Väritön
HDPE
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0282 € - 0,0282 € 151439 Varastossa
Väritön
PA
7.0 mm
1.4 mm
0,0681 € - 0,0949 € 231165 Varastossa
Väritön
PA
15.0 mm
1.5 mm
10280911 0,10 € - 0,1111 € 197980 Varastossa
Väritön
HDPE
10.0 mm
1.0 mm
0,0367 € - 0,0367 € 36319 Varastossa
Punainen
LDPE - PIR
4.3 mm
9.0 mm
1.1 mm
0,0321 € - 0,0321 € 132480 Varastossa
Väritön
PA
11.5 mm
1.4 mm
0,4209 € - 0,4687 € 7 Varastossa
Väritön
HDPE
13.6 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,0759 € - 0,0842 € 84847 Varastossa
Väritön
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
  • / 7
kiinnitysaluslevy 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Hinta-alue
0,0972 € - 0,0697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    21.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070741

Hinta-alue
0,1171 € - 0,1052 €

Varastotasot
93200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nailon 6/6

10041819

Hinta-alue
0,1389 € - 0,0993 €

Varastotasot
13658 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

10116753

Hinta-alue
0,0367 € - 0,0367 €

Varastotasot
43990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    11.0 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116838

Hinta-alue
0,0836 € - 0,06 €

Varastotasot
252624 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Paksuus
    2.7 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117392

Hinta-alue
0,0938 € - 0,0672 €

Varastotasot
15248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
kiinnitysaluslevy 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10118054

Hinta-alue
0,1365 € - 0,0978 €

Varastotasot
13611 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117439

Hinta-alue
0,3971 € - 0,2175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10070758

Hinta-alue
0,0851 € - 0,0767 €

Varastotasot
72043 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
kiinnitysaluslevy 8.0 mm 0.5 mm HDPE

10280898

Hinta-alue
0,0604 € - 0,0516 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 9.0 mm 0.8 mm HDPE

10280904

Hinta-alue
0,0851 € - 0,0767 €

Varastotasot
68068 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

10041727

Hinta-alue
0,0321 € - 0,0321 €

Varastotasot
129358 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

10070833

Hinta-alue
0,2048 € - 0,1936 €

Varastotasot
214639 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Hinta-alue
0,0282 € - 0,0282 €

Varastotasot
151439 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Hinta-alue
0,0949 € - 0,0681 €

Varastotasot
231165 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 10.0 mm 1.0 mm HDPE

10280911

Hinta-alue
0,1111 € - 0,10 €

Varastotasot
197980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 9.0 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116746

Hinta-alue
0,0367 € - 0,0367 €

Varastotasot
36319 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Hinta-alue
0,0321 € - 0,0321 €

Varastotasot
132480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    11.5 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm HDPE

10070796

Hinta-alue
0,4687 € - 0,4209 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
kiinnitysaluslevy 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10070734

Hinta-alue
0,0842 € - 0,0759 €

Varastotasot
84847 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön