Valikko Haku

Lukitusaluslevyt - sisäinen

Varastossa

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Sarjanumero: SR1945

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
140 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Yhteensopivat ruuvikoot Osta
0,1006 € - 0,1118 € 5741 Varastossa
Väritön
LDPE - PIR
5.3 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,0378 € - 0,0378 € 38000 Varastossa
Sininen
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,0428 € - 0,0428 € 52647 Varastossa
Sininen
LDPE - PIR
6.4 mm
10.9 mm
1.5 mm
0,0382 € - 0,0382 € 27000 Varastossa
Väritön
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,0394 € - 0,0394 € 24862 Varastossa
Harmaa
LDPE - PIR
5.3 mm
8.5 mm
2.5 mm
0,06 € - 0,0836 € 1116998 Varastossa
Sininen
LDPE - PIR
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,035 € - 0,035 € 76906 Varastossa
Harmaa
LDPE - PIR
4.3 mm
7.0 mm
2.2 mm
0,0298 € - 0,0298 € 578000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
1.0 mm
0,1209 € - 0,1343 € 440110 Varastossa
Väritön
HDPE
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,1571 € - 0,1669 € 43000 Varastossa
Väritön
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
0,0627 € - 0,0753 € 480 Varastossa
Väritön
HDPE
12.8 mm
0.8 mm
0,0917 € - 0,1101 € 250 Varastossa
Väritön
HDPE
16.0 mm
1.6 mm
0,1014 € - 0,1218 € 23 Varastossa
Väritön
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
0,1655 € - 0,1992 € 555 Varastossa
Väritön
HDPE
32.0 mm
3.0 mm
0,0659 € - 0,079 € 16498 Varastossa
Väritön
HDPE
10.0 mm
1.0 mm
0,0515 € - 0,0618 € 28250 Varastossa
Väritön
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
0,1066 € - 0,1279 € 20842 Varastossa
Väritön
HDPE
18.0 mm
1.5 mm
0,1187 € - 0,1417 € 500 Varastossa
Väritön
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
0,0968 € - 0,116 € 234 Varastossa
Väritön
HDPE
17.0 mm
1.6 mm
0,1557 € - 0,188 € 247 Varastossa
Väritön
HDPE
30.0 mm
2.5 mm
  • / 7
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10120255

Hinta-alue
0,1118 € - 0,1006 €

Varastotasot
5741 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
kiinnitysaluslevy 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116845

Hinta-alue
0,0378 € - 0,0378 €

Varastotasot
38000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116883

Hinta-alue
0,0428 € - 0,0428 €

Varastotasot
52647 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.9 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
kiinnitysaluslevy 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

10060056

Hinta-alue
0,0382 € - 0,0382 €

Varastotasot
27000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 8.5 mm 2.5 mm LDPE - PIR

10116814

Hinta-alue
0,0394 € - 0,0394 €

Varastotasot
24862 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.5 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116890

Hinta-alue
0,0836 € - 0,06 €

Varastotasot
1116998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm LDPE - PIR

10116807

Hinta-alue
0,035 € - 0,035 €

Varastotasot
76906 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    2.2 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10060063

Hinta-alue
0,0298 € - 0,0298 €

Varastotasot
578000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm HDPE

10070772

Hinta-alue
0,1343 € - 0,1209 €

Varastotasot
440110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
kiinnitysaluslevy 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070857

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1571 €

Varastotasot
43000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm HDPE

10322550

Hinta-alue
0,0753 € - 0,0627 €

Varastotasot
480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    12.8 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

10322635

Hinta-alue
0,1101 € - 0,0917 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 5.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10322673

Hinta-alue
0,1218 € - 0,1014 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm HDPE

10322741

Hinta-alue
0,1992 € - 0,1655 €

Varastotasot
555 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm HDPE

10322574

Hinta-alue
0,079 € - 0,0659 €

Varastotasot
16498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10322536

Hinta-alue
0,0618 € - 0,0515 €

Varastotasot
28250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

10322666

Hinta-alue
0,1279 € - 0,1066 €

Varastotasot
20842 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm HDPE

10322680

Hinta-alue
0,1417 € - 0,1187 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

10322642

Hinta-alue
0,116 € - 0,0968 €

Varastotasot
234 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    17.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 13.0 mm 30.0 mm 2.5 mm HDPE

10322734

Hinta-alue
0,188 € - 0,1557 €

Varastotasot
247 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön