Valikko Haku

Lukitusaluslevyt - sisäinen

Varastossa

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Sarjanumero: SR1945

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
140 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Yhteensopivat ruuvikoot Osta
0,137 € - 0,1641 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
HDPE
24.0 mm
2.5 mm
0,1487 € - 0,1782 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
HDPE
27.0 mm
2.5 mm
0,0725 € - 0,087 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
HDPE
20.0 mm
1.0 mm
0,0541 € - 0,0649 € 1000 Varastossa
Väritön
HDPE
9.0 mm
0.8 mm
0,0479 € - 0,0576 € 4401 Varastossa
Väritön
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
0,0491 € - 0,0491 € 59785 Varastossa
Väritön
PA
6.4 mm
10.0 mm
2.8 mm
0,0467 € - 0,0467 € 157106 Varastossa
Väritön
PA
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,0501 € - 0,0586 € 36511 Varastossa
Väritön
HDPE
7.0 mm
0.5 mm
0,0482 € - 0,0482 € 30628 Varastossa
Väritön
PA
8.5 mm
2.8 mm
0,061 € - 0,0851 € 13381 Varastossa
Väritön
PA
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
0,0399 € - 0,0399 € 100177 Varastossa
Väritön
PA
9.0 mm
1.5 mm
0,0943 € - 0,0943 € 846 Varastossa
Väritön
HDPE
10.0 mm
0.8 mm
0,1573 € - 0,1573 € 44776 Varastossa
Väritön
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
0,02 € - 0,0247 € 4050 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
7 mm
11.5 mm
0.8 mm
0,032 € - 0,0395 € 6904 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
9.5 mm
15.1 mm
1.6 mm
0,016 € - 0,0197 € 10881 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4 mm
6.8 mm
1.6 mm
0,0221 € - 0,0273 € 31854 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6 mm
8.3 mm
0.8 mm
0,037 € - 0,0457 € 493 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
7 mm
16 mm
1.6 mm
0,032 € - 0,0395 € 6086 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
11.9 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,133 € - 0,1642 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
0.8 mm
  • / 7
kiinnitysaluslevy 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm HDPE

10322727

Hinta-alue
0,1641 € - 0,137 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm HDPE

10322710

Hinta-alue
0,1782 € - 0,1487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    27.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm HDPE

10322581

Hinta-alue
0,087 € - 0,0725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm HDPE

10322543

Hinta-alue
0,0649 € - 0,0541 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10322475

Hinta-alue
0,0576 € - 0,0479 €

Varastotasot
4401 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm PA

10055847

Hinta-alue
0,0491 € - 0,0491 €

Varastotasot
59785 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    2.8 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10055915

Hinta-alue
0,0467 € - 0,0467 €

Varastotasot
157106 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

10214954

Hinta-alue
0,0586 € - 0,0501 €

Varastotasot
36511 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

10055830

Hinta-alue
0,0482 € - 0,0482 €

Varastotasot
30628 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    8.5 mm
  • Paksuus
    2.8 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

10055854

Hinta-alue
0,0851 € - 0,061 €

Varastotasot
13381 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Paksuus
    2.8 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

10055908

Hinta-alue
0,0399 € - 0,0399 €

Varastotasot
100177 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10214947

Hinta-alue
0,0943 € - 0,0943 €

Varastotasot
846 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 20.0 mm 2.0 mm HDPE

10214916

Hinta-alue
0,1573 € - 0,1573 €

Varastotasot
44776 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 0.277 in 0.453 in 0.032 in Nailon 6/6

10217146

Hinta-alue
0,0247 € - 0,02 €

Varastotasot
4050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    7 mm
  • Ulkohalkaisija
    11.5 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 0.375 in 0.594 in 0.062 in Nailon 6/6

10217221

Hinta-alue
0,0395 € - 0,032 €

Varastotasot
6904 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.1 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 0.156 in 0.266 in 0.062 in Nailon 6/6

10217030

Hinta-alue
0,0197 € - 0,016 €

Varastotasot
10881 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.8 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 0.235 in 0.328 in 0.032 in Nailon 6/6

10217115

Hinta-alue
0,0273 € - 0,0221 €

Varastotasot
31854 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.3 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 0.277 in 0.630 in 0.062 in Nailon 6/6

10217191

Hinta-alue
0,0457 € - 0,037 €

Varastotasot
493 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    7 mm
  • Ulkohalkaisija
    16 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 0.470 in 0.734 in 0.062 in Nailon 6/6

10217276

Hinta-alue
0,0395 € - 0,032 €

Varastotasot
6086 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    11.9 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.6 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 0.690 in 1.125 in 0.032 in Nailon 6/6

10217344

Hinta-alue
0,1642 € - 0,133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    17.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    28.6 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66