Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Series Code :SR1945
Sarjanumero: SR1945
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Yhteensopivat ruuvikoot | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0828 € - 0,1022 € | 2358 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.690 in
17.5 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,2436 € - 0,3007 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.260 in
32 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0413 € - 0,051 € | 69944 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.570 in
14.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0312 € - 0,0386 € | 136 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.564 in
14.3 mm
|
0.891 in
22.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,2303 € - 0,2843 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.070 in
27.2 mm
|
1.385 in
35.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0726 € - 0,0896 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.940 in
23.9 mm
|
1.344 in
34.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,152 € - 0,1877 € | 8143 Varastossa |
Väritön
|
HDPE
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2147 € - 0,2961 € | 24948 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0691 € - 0,0832 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0864 € - 0,1036 € | 943 Varastossa |
Väritön
|
HDPE
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,1244 € - 0,1487 € | 250 Varastossa |
Väritön
|
HDPE
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,124 € - 0,1321 € | 23925 Varastossa |
Väritön
|
HDPE
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0839 € - 0,1006 € | 2840 Varastossa |
Väritön
|
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0944 € - 0,0944 € | 4500 Varastossa |
Väritön
|
HDPE
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0346 € - 0,0346 € | 103793 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 0,0431 € - 0,0431 € | 29342 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0798 € - 0,0957 € | 216 Varastossa |
Väritön
|
HDPE
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0757 € - 0,0935 € | 980 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,0267 € - 0,033 € | 31998 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,0257 € - 0,0318 € | 79 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa