Napsautusrenkaiden valikoimamme on valmistettu nailonista, ja niitä on kahta tyyppiä: napsautusrenkaat ja napsautusrengasaluslevyt. Niitä käytetään usein räikkäniittien kanssa, jolloin yhteensopivan reiän halkaisija on 5,5 mm.
Kun napsautusrenkaita käytetään räikkäniittien kanssa, asennusalue kasvaa, jolloin voidaan käyttää niitin koko kiinnityspituutta. Tämä yhdistelmä on ihanteellinen hyvin ohuisiin kohteisiin.
Napsautusrengasaluslevyä voidaan käyttää yhdessä napsautusrenkaan ja räikkäniitin kanssa. Tämä takaa suuremman pintatuen pehmeämmille materiaaleille ja suuremmille rei'ille. Tämä yhdistelmä sopii pyöriviin kohteisiin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Niittityyppi | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Kokonaispaksuus | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0994 € - 0,1387 € | 21063 Varastossa |
Napsautusrengas
|
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0941 € - 0,1312 € | 515 Varastossa |
Aluslevy Kiinnitysniiteille
|
0.217 in
5.5 mm
|
Harmaa
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,0941 € - 0,1312 € | 11595 Varastossa |
Aluslevy Kiinnitysniiteille
|
0.217 in
5.5 mm
|
Väritön
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,0941 € - 0,1312 € | 19693 Varastossa |
Aluslevy Kiinnitysniiteille
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sininen
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,0941 € - 0,1312 € | 2526 Varastossa |
Aluslevy Kiinnitysniiteille
|
0.217 in
5.5 mm
|
Punainen
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,0941 € - 0,1312 € | 19520 Varastossa |
Aluslevy Kiinnitysniiteille
|
0.217 in
5.5 mm
|
Keltainen
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,0994 € - 0,1387 € | 63649 Varastossa |
Napsautusrengas
|
0.217 in
5.5 mm
|
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,097 € - 0,1354 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Napsautusrengas
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sininen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0994 € - 0,1387 € | 10000 Varastossa |
Napsautusrengas
|
0.217 in
5.5 mm
|
Harmaa
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0941 € - 0,1312 € | 11604 Varastossa |
Aluslevy Kiinnitysniiteille
|
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,0994 € - 0,1387 € | 496 Varastossa |
Napsautusrengas
|
0.217 in
5.5 mm
|
Punainen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa