Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pisaranmuotoisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Pisarakahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon, säästää tilaa ja pitää kahvan poissa tieltä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaiskorkeus | Kahvan säde | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,6642 € - 3,3132 € | 656 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
2,8607 € - 3,3542 € | 564 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
2,8607 € - 3,3542 € | 8 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
3,144 € - 3,8882 € | 118 Varastossa |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
2,7176 € - 3,3542 € | 20 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
3,1023 € - 3,8471 € | 225 Varastossa |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
3,2576 € - 4,0896 € | 27 Varastossa |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
3,0969 € - 3,8471 € | 82 Varastossa |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
2,8988 € - 3,3542 € | 648 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
2,7176 € - 3,3542 € | 49 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
2,7176 € - 3,3542 € | 580 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
3,347 € - 3,8882 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
18,9873 € - 18,9873 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
3,2358 € - 4,0388 € | 26 Varastossa |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
3,3184 € - 3,8471 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
2,8034 € - 3,3542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,1266 € - 3,8882 € | 276 Varastossa |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
2,6864 € - 3,3542 € | 100 Varastossa |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
52,9084 € - 116,9318 € | 20 Varastossa |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
2,8607 € - 3,3132 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa