Valikko Haku

Lukitusvivut - pisarakahva/kierrenasta

Varastossa

Pisaranmuotoisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Pisarakahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon, säästää tilaa ja pitää kahvan poissa tieltä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
114 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaiskorkeus Kahvan säde Osta
3,3363 € - 4,6041 € 157 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,3184 € - 3,8471 € 5 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
102,446 € - 215,1367 € 6 Varastossa
M12
69.0 mm
92.0 mm
3,3184 € - 3,8471 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
43.0 mm
63.0 mm
2,6686 € - 3,3132 € 115 Varastossa
M6
32.5 mm
44.0 mm
153,4376 € - 322,2189 € 9 Varastossa
M16
79.0 mm
108.0 mm
2,8034 € - 3,3542 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,0892 € - 3,8471 € 111 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,3756 € - 4,0388 € 86 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
2,6686 € - 3,3132 € 38 Varastossa
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,129 € - 3,8882 € 484 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,347 € - 3,8882 € 188 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,3625 € - 4,6403 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
43.0 mm
63.0 mm
75,5509 € - 158,6569 € 10 Varastossa
M10
58.0 mm
78.0 mm
3,8471 € - 3,8471 € 430 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
52,2399 € - 109,7039 € 20 Varastossa
M8
50.0 mm
65.0 mm
105,2906 € - 221,1102 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
69.0 mm
92.0 mm
41,3027 € - 43,4787 € 7 Varastossa
M5
37.0 mm
42.0 mm
2,691 € - 3,3542 € 394 Varastossa
M6
32.5 mm
44.0 mm
2,8034 € - 3,3542 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
30.0 mm
30.0 mm
  • / 6
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Musta

10190524

Hinta-alue
4,6041 € - 3,3363 €

Varastotasot
157 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Musta

10190418

Hinta-alue
3,8471 € - 3,3184 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Kiinnitysvipu 92.0 mm M12 Ruostumaton teräs Harmaa

10285688

Hinta-alue
215,1367 € - 102,446 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Musta

10190449

Hinta-alue
3,8471 € - 3,3184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Musta

10190197

Hinta-alue
3,3132 € - 2,6686 €

Varastotasot
115 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    29.5 mm
Kiinnitysvipu 108.0 mm M16 Ruostumaton teräs Harmaa

10285701

Hinta-alue
322,2189 € - 153,4376 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
Urospuolinen lukituskahva 37.5 mm M5 GF PA Musta

10190067

Hinta-alue
3,3542 € - 2,8034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    29.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Musta

10190395

Hinta-alue
3,8471 € - 3,0892 €

Varastotasot
111 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Musta

10190579

Hinta-alue
4,0388 € - 3,3756 €

Varastotasot
86 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Musta

10190227

Hinta-alue
3,3132 € - 2,6686 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    29.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Musta

10190500

Hinta-alue
3,8882 € - 3,129 €

Varastotasot
484 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Musta

10190487

Hinta-alue
3,8882 € - 3,347 €

Varastotasot
188 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Musta

10190562

Hinta-alue
4,6403 € - 3,3625 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm M10 Ruostumaton teräs Harmaa

10285657

Hinta-alue
158,6569 € - 75,5509 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Musta

10190463

Hinta-alue
3,8471 € - 3,8471 €

Varastotasot
430 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm M8 Ruostumaton teräs Harmaa

10285602

Hinta-alue
109,7039 € - 52,2399 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
Kiinnitysvipu 92.0 mm M12 Ruostumaton teräs Harmaa

10285695

Hinta-alue
221,1102 € - 105,2906 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
Kiinnitysvipu 42.0 mm Kierretappi M5 Väritön

10285466

Hinta-alue
43,4787 € - 41,3027 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Alustan korkeus
    25.0 mm
Urospuolinen lukituskahva 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Musta

10190340

Hinta-alue
3,3542 € - 2,691 €

Varastotasot
394 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    29.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 37.5 mm M5 GF PA Musta

10190005

Hinta-alue
3,3542 € - 2,8034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    29.5 mm