Valikko Haku

Lukitusvivut - pisarakahva/kierrenasta

Varastossa

Pisaranmuotoisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Pisarakahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon, säästää tilaa ja pitää kahvan poissa tieltä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
114 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaiskorkeus Kahvan säde Osta
139,1928 € - 139,1928 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
79.0 mm
108.0 mm
56,6831 € - 119,0346 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
50.0 mm
65.0 mm
2,8034 € - 3,3542 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
30.0 mm
30.0 mm
2,6864 € - 3,3542 € 350 Varastossa
M5
30.0 mm
30.0 mm
2,6569 € - 3,3132 € 46 Varastossa
M6
32.5 mm
44.0 mm
2,8607 € - 3,3542 € 632 Varastossa
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,0969 € - 3,8471 € 322 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,1733 € - 4,1994 € 354 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
9,7425 € - 10,8234 € 123 Varastossa
M6
37.0 mm
42.0 mm
3,1023 € - 3,8471 € 225 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,0969 € - 3,8471 € 82 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,129 € - 3,8882 € 484 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,2358 € - 4,0388 € 26 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
2,6686 € - 3,3132 € 38 Varastossa
M6
32.5 mm
44.0 mm
2,7176 € - 3,3542 € 20 Varastossa
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,2576 € - 4,0896 € 27 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
11,5061 € - 12,7862 € 30 Varastossa
M8
50.0 mm
65.0 mm
15,9436 € - 16,797 € 97 Varastossa
M10
58.0 mm
78.0 mm
7,2393 € - 7,2393 € 80 Varastossa
M6
50.0 mm
65.0 mm
10268742 6,2153 € - 6,898 € 65 Varastossa
M6
37.0 mm
42.0 mm
  • / 6
Kiinnitysvipu 108.0 mm Kierretappi M16 Väritön

10285558

Hinta-alue
139,1928 € - 139,1928 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Alustan korkeus
    51.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm M8 Ruostumaton teräs Harmaa

10285633

Hinta-alue
119,0346 € - 56,6831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
Urospuolinen lukituskahva 37.5 mm M5 GF PA Musta

10189993

Hinta-alue
3,3542 € - 2,8034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    29.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 37.5 mm M5 GF PA Musta

10190074

Hinta-alue
3,3542 € - 2,6864 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    29.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Musta

10190234

Hinta-alue
3,3132 € - 2,6569 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    29.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Musta

10190319

Hinta-alue
3,3542 € - 2,8607 €

Varastotasot
632 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    29.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Musta

10190432

Hinta-alue
3,8471 € - 3,0969 €

Varastotasot
322 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Musta

10190517

Hinta-alue
4,1994 € - 3,1733 €

Varastotasot
354 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Kiinnitysvipu 42.0 mm Kierretappi M6 20.0 mm

10268421

Hinta-alue
10,8234 € - 9,7425 €

Varastotasot
123 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    25.0 mm
  • Rungon halkaisija
    9.7 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Musta

10190401

Hinta-alue
3,8471 € - 3,1023 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Musta

10190425

Hinta-alue
3,8471 € - 3,0969 €

Varastotasot
82 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Musta

10190500

Hinta-alue
3,8882 € - 3,129 €

Varastotasot
484 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Musta

10190586

Hinta-alue
4,0388 € - 3,2358 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Musta

10190227

Hinta-alue
3,3132 € - 2,6686 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    29.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Musta

10190302

Hinta-alue
3,3542 € - 2,7176 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    29.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Musta

10190555

Hinta-alue
4,0896 € - 3,2576 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 25.0 mm

10268483

Hinta-alue
12,7862 € - 11,5061 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    31.5 mm
  • Rungon halkaisija
    13.5 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Kierretappi M10 63.0 mm

10268575

Hinta-alue
16,797 € - 15,9436 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
  • Rungon halkaisija
    15.7 mm
Naaraspuolinen lukituskahva 65.0 mm M6 GF PA Musta

10268650

Hinta-alue
7,2393 € - 7,2393 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Asennustyyppi
    Kierteellinen sisäke
  • Kierteen materiaali
    Teräs
Kiinnitysvipu 42.0 mm Kierretappi M6 20.0 mm Musta

10268742

Hinta-alue
6,898 € - 6,2153 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    25.0 mm