Nämä pujotettavat lukkomutterit on suunniteltu nopeaan kokoonpanoon ja tiiviiseen kiinnitykseen, joka estää ruuvien tai pulttien pyörimisen, liukumisen tai irtoamisen. Poistaa pitkien kierteiden aikaa vievän auki- ja kiinnikiertämisen sekä kierteiden rikkoontumisvaaran.
Se on sinkkipinnoitettu korroosionsuojaa varten, ja se voidaan pujottaa rikkoontuneen tai taipuneen naulan yli enintään 20 asteen kulmassa. Soveltuu ulkokäyttöön ja on sekä huoltovapaa että uudelleenkäytettävä. Kootaan ja puretaan 50 % nopeammin, mikä säästää aikaa ja ponnisteluja käytön aikana.
Helppo asentaa suljettuihin tiloihin: ei edellytä erikoisavainta. Riittää, että avaa lukkomutterin, asettaa sen halutulla tavalla ja kiristää sitten avaimella. Pystyy lisäksi kestämään enintään +150 C:n lämpötiloja. Käytetään erityisesti rakennusalan, telineiden, autoteollisuuden ja mekaniikan käyttökohteissa.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SR24520
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h1 | A/F | d1 | w1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
25.4
|
51.0
|
M22
|
58.6
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
16.5
|
33.0
|
M16
|
38.5
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
50.0
|
108.0
|
M48
|
1-3/4"
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
16.5
|
33.0
|
M18
|
38.5
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
9.5
|
16.0
|
M6
|
18.2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
9.5
|
19.0
|
M8
|
22.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
15.9
|
27.0
|
M14
|
31.1
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
20.3
|
41.0
|
M20
|
47.7
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
15.9
|
27.0
|
M12
|
31.1
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
12.4
|
22.0
|
M10
|
25.7
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa