Valikko Haku

Magneettiset kosketussalvat

Varastossa

Our range of Magnetic Touch Latches deliver aesthetic and design benefits and are ideal for applications where knobs or handles are not suitable. Available as surface mount or recess fitting in a variety of styles.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
13 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Vetovoima Kotelon materiaali Laajennettu pituus Kokonaispituus Väri Asennustyyppi Osta
3,6405 € - 7,964 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
45.5 mm
25.0 mm
Valkoinen
Ruuvikiinnitys
4,7838 € - 12,2191 € 3 Varastossa
ABS
110.0 mm
70.0 mm
Ruskea
Ruuvikiinnitys
5,8734 € - 14,5193 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
39.0 mm
25.0 mm
Valkoinen
Ruuvikiinnitys
8,7485 € - 21,6495 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS;POM
75.5 mm
59.5 mm
Harmaa
Ruuvikiinnitys
5,0722 € - 10,0916 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
42.5 mm
28.5 mm
Musta
Työntösovite
10201954 3,8542 € - 7,964 € 36 Varastossa
ABS
45.5 mm
25.0 mm
Ruskea
Ruuvikiinnitys
5,093 € - 11,3279 € 1 Varastossa
ABS
115.5 mm
70.0 mm
Valkoinen
Ruuvikiinnitys
3,4775 € - 9,1141 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
58.5 mm
38.0 mm
Ruskea
Ruuvikiinnitys
8,0913 € - 19,982 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS;POM
74.5 mm
59.0 mm
Ruskea
Ruuvikiinnitys
1,3239 € - 3,6801 € Kysy toimitusaikaa täältä
PS
45.0 mm
45.0 mm
Musta
Ruuvikiinnitys
5,8734 € - 14,5193 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
39.0 mm
25.0 mm
Ruskea
Ruuvikiinnitys
3,4775 € - 9,1141 € 2 Varastossa
ABS
58.5 mm
38.0 mm
Valkoinen
Ruuvikiinnitys
1,4238 € - 3,9389 € 11 Varastossa
PS
35.0 mm
28.5 mm
Musta
Työntösovite
Magneettihaka 43.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Valkoinen

10201961

Hinta-alue
7,964 € - 3,6405 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Salpamekanismi
    Säppi ja vastalevy
  • Haan paino
    22.5 g
  • Suljettu pituus
    30.5 mm
Magneettihaka 17.0 mm 70.0 mm 2.4 kg-f Ruskea

10201916

Hinta-alue
12,2191 € - 4,7838 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Salpamekanismi
    Säppi ja vastalevy
  • Haan paino
    53.0 g
  • Suljettu pituus
    70.0 mm
Magneettihaka 75.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Valkoinen

10201985

Hinta-alue
14,5193 € - 5,8734 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Salpamekanismi
    Säppi ja vastalevy
  • Haan paino
    42.0 g
  • Suljettu pituus
    30.5 mm
Magneettihaka 15.2 mm 59.5 mm 1.2 kg-f Harmaa

10201992

Hinta-alue
21,6495 € - 8,7485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Salpamekanismi
    Säppi ja vastalevy
  • Haan paino
    28.5 g
  • Suljettu pituus
    59.5 mm
Magneettihaka 16.0 mm 28.5 mm 1.3 kg-f Musta

10201909

Hinta-alue
10,0916 € - 5,0722 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Työntösovite
  • Salpamekanismi
    Säppi ja vastalevy
  • Haan paino
    9.0 g
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
Magneettihaka 43.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Ruskea

10201954

Hinta-alue
7,964 € - 3,8542 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Salpamekanismi
    Säppi ja vastalevy
  • Haan paino
    22.5 g
  • Suljettu pituus
    30.5 mm
Magneettihaka 46.0 mm 70.0 mm 2.4 kg-f Valkoinen

10201923

Hinta-alue
11,3279 € - 5,093 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Salpamekanismi
    Säppi ja vastalevy
  • Haan paino
    53.0 g
  • Suljettu pituus
    75.5 mm
Magneettihaka 36.0 mm 38.0 mm 1.6 kg-f Ruskea

10201930

Hinta-alue
9,1141 € - 3,4775 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Salpamekanismi
    Säppi ja vastalevy
  • Haan paino
    22.0 g
  • Suljettu pituus
    43.5 mm
Magneettihaka 34.3 mm 59.0 mm 1.2 kg-f Ruskea

10202005

Hinta-alue
19,982 € - 8,0913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Salpamekanismi
    Säppi ja vastalevy
  • Haan paino
    19.0 g
  • Suljettu pituus
    59.0 mm
Magneettihaka 42.0 mm 45.0 mm 1.2 kg-f Musta

10192016

Hinta-alue
3,6801 € - 1,3239 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Salpamekanismi
    Säppi ja vastalevy
  • Kokonaiskorkeus
    17.0 mm
  • Kokonaisleveys
    42.0 mm
Magneettihaka 75.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Ruskea

10201978

Hinta-alue
14,5193 € - 5,8734 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Salpamekanismi
    Säppi ja vastalevy
  • Haan paino
    42.0 g
  • Suljettu pituus
    30.5 mm
Magneettihaka 36.0 mm 38.0 mm 1.6 kg-f Valkoinen

10201947

Hinta-alue
9,1141 € - 3,4775 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Salpamekanismi
    Säppi ja vastalevy
  • Haan paino
    22.0 g
  • Suljettu pituus
    43.5 mm
Magneettihaka 28.5 mm 1.0 kg-f Musta

10192023

Hinta-alue
3,9389 € - 1,4238 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Työntösovite
  • Salpamekanismi
    Säppi ja vastalevy
  • Suljettu pituus
    28.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm