Valikko Haku

Merkintänippusiteet

Varastossa

Kaikki vakionippusiteen edut, ja lisäksi niissä on tunnusliuska, johon voi kirjoittaa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
9 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tag Location Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Osta
0,1992 € - 0,362 € 3140 Varastossa
Pään yllä
50.0 mm
210.0 mm
0,0835 € - 0,0924 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pään yllä
25.0 mm
130.0 mm
0,0902 € - 0,1782 € 7459 Varastossa
Pään yllä
20.0 mm
110.0 mm
0,1041 € - 0,1157 € 10063 Varastossa
Pään alla
50.0 mm
200.0 mm
0,0554 € - 0,0616 € 17002 Varastossa
Pään alla
25.0 mm
100.0 mm
0,0561 € - 0,0624 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pään yllä
25.0 mm
111.5 mm
0,2554 € - 0,2834 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pään alla
75.0 mm
270.0 mm
0,2301 € - 0,4224 € 3046 Varastossa
Pään yllä
50.0 mm
200.0 mm
10253434 0,1261 € - 0,1399 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pään alla
50.0 mm
200.0 mm
Merkintänippuside 210.0 mm 50.0 mm PA Väritön

10331095

Hinta-alue
0,362 € - 0,1992 €

Varastotasot
3140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tag Location
    Pään yllä
  • Hihnan leveys
    2.5 mm
Merkintänippuside 130.0 mm 25.0 mm PA Väritön

10253458

Hinta-alue
0,0924 € - 0,0835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tag Location
    Pään yllä
  • Hihnan leveys
    2.5 mm
Merkintänippuside 110.0 mm 20.0 mm PA Väritön

10331088

Hinta-alue
0,1782 € - 0,0902 €

Varastotasot
7459 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tag Location
    Pään yllä
  • Hihnan leveys
    2.5 mm
Merkintänippuside 200.0 mm 50.0 mm PA Väritön

10253410

Hinta-alue
0,1157 € - 0,1041 €

Varastotasot
10063 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tag Location
    Pään alla
  • Hihnan leveys
    2.5 mm
Merkintänippuside 100.0 mm 25.0 mm PA Väritön

10253403

Hinta-alue
0,0616 € - 0,0554 €

Varastotasot
17002 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tag Location
    Pään alla
  • Hihnan leveys
    2.5 mm
Merkintänippuside 111.5 mm 25.0 mm PA Väritön

10253427

Hinta-alue
0,0624 € - 0,0561 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tag Location
    Pään yllä
  • Hihnan leveys
    2.5 mm
Merkintänippuside 270.0 mm 75.0 mm PA Väritön

10253441

Hinta-alue
0,2834 € - 0,2554 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tag Location
    Pään alla
  • Hihnan leveys
    4.6 mm
Merkintänippuside 200.0 mm 50.0 mm PA Väritön

10331071

Hinta-alue
0,4224 € - 0,2301 €

Varastotasot
3046 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tag Location
    Pään yllä
  • Hihnan leveys
    2.5 mm
Merkintänippuside 200.0 mm 50.0 mm PA Väritön

10253434

Hinta-alue
0,1399 € - 0,1261 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tag Location
    Pään alla
  • Hihnan leveys
    4.6 mm