Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.
Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.
The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.
Series Code :SR2104
Sarjanumero: SR2104
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisäleveys | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kiinnikkeen malli | Sisäkorkeus | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2237 € - 0,2577 € | 288267 Varastossa |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Liima
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,4378 € - 0,4687 € | 3840 Varastossa |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Liima
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,1079 € - 0,1304 € | 2980 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 0,3894 € - 0,4206 € | 4000 Varastossa |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Liima
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,0997 € - 0,1208 € | 35157 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 0,3185 € - 0,3396 € | 85000 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Liima
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,1079 € - 0,1304 € | 83111 Varastossa |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,2719 € - 0,3101 € | 96110 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,2237 € - 0,2577 € | 811007 Varastossa |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3185 € - 0,3396 € | 4695 Varastossa |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Liima
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,3894 € - 0,4206 € | 7440 Varastossa |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Liima
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,3185 € - 0,3396 € | 12774 Varastossa |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Liima
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
| 0,1926 € - 0,2195 € | 55000 Varastossa |
0.327 in
8.3 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,0946 € - 0,1005 € | 4455 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Liima
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 10019115 | 0,3185 € - 0,3396 € | 91000 Varastossa |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Liima
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
|
| 0,3185 € - 0,3396 € | 8218 Varastossa |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Liima
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,1079 € - 0,1304 € | 2065 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,0997 € - 0,1208 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,2237 € - 0,2577 € | 7000 Varastossa |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Sisään painettava
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1897 € - 0,2166 € | 1567000 Varastossa |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa