Valikko Haku

Muoviset letkupuristimet

Varastossa

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Suunniteltu tarjoamaan tukeva ja ylivoimainen tiiviste letkujen ja putkien liittimiin.Niissä on työntölukitus, joka helpottaa asennusta ja irrottamista.Sopii auto-, teollisuus- ja putkikohteisiin. Materiaali: Nailon 6/6, PA Väri: Musta, Väritön, Valkoinen, Harmaa Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
151 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 Väri d1 Asennustapa W Tyyppi Osta
1,3906 € - 2,2593 € Kysy toimitusaikaa täältä
75.0 mm
Harmaa
70.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,449 € - 0,7297 € 107944 Varastossa
32.5 mm
Musta
29.5 mm
Lukitus-design
7.5 mm
1
0,3269 € - 0,5992 € 3700 Varastossa
15.0 mm
Musta
12.8 mm
Lukitus-design
7.0 mm
1
0,2118 € - 0,3859 € 33640 Varastossa
8.0 mm
Musta
6.6 mm
Lukitus-design
5.0 mm
1
0,3354 € - 0,5445 € 66 Varastossa
23.0 mm
Valkoinen
20.5 mm
Nopea asennus
7.0 mm
1
0,5458 € - 0,8869 € 32 Varastossa
35.5 mm
Valkoinen
32.5 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,7002 € - 1,3696 € 1850 Varastossa
60.5 mm
Harmaa
56.5 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,3073 € - 0,4995 € 16500 Varastossa
17.2 mm
Valkoinen
15.0 mm
Nopea asennus
7.0 mm
1
0,3494 € - 0,5697 € 8300 Varastossa
28.0 mm
Harmaa
25.0 mm
Nopea asennus
7.0 mm
1
0,5809 € - 1,284 € 11450 Varastossa
44.5 mm
Harmaa
41.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,5585 € - 1,2307 € 13346 Varastossa
38.5 mm
Harmaa
35.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,5458 € - 0,8869 € 100 Varastossa
35.5 mm
Harmaa
32.5 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,6553 € - 1,2854 € 850 Varastossa
53.5 mm
Harmaa
50.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
1,4173 € - 2,3014 € 1774 Varastossa
80.0 mm
Harmaa
76.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,3424 € - 0,5557 € 158 Varastossa
25.0 mm
Musta
22.0 mm
Lukitus-design
7.0 mm
1
0,3073 € - 0,4995 € 5819 Varastossa
17.2 mm
Harmaa
15.0 mm
Nopea asennus
7.0 mm
1
0,2203 € - 0,4013 € 221 Varastossa
9.2 mm
Valkoinen
8.0 mm
Nopea asennus
5.0 mm
1
0,2287 € - 0,4196 € 32086 Varastossa
10.5 mm
Harmaa
9.2 mm
Nopea asennus
5.0 mm
1
0,6413 € - 1,2587 € 350 Varastossa
50.5 mm
Musta
47.0 mm
Lukitus-design
8.0 mm
1
0,595 € - 1,3093 € 1284 Varastossa
47.5 mm
Musta
11.0 mm
Lukitus-design
8.0 mm
1
  • / 8
Letkukiristin 70.0 mm 75.0 mm PA Harmaa

10088548

Hinta-alue
2,2593 € - 1,3906 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 29.5 mm 32.5 mm 7.5 mm Nailon 6/6 Musta

10088272

Hinta-alue
0,7297 € - 0,449 €

Varastotasot
107944 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.5 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 12.8 mm 15.0 mm Nailon 6/6 Musta

10088067

Hinta-alue
0,5992 € - 0,3269 €

Varastotasot
3700 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 6.0 mm 6.8 mm Nailon 6/6 Musta

10087916

Hinta-alue
0,3859 € - 0,2118 €

Varastotasot
33640 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 20.5 mm 23.0 mm PA Valkoinen

10088166

Hinta-alue
0,5445 € - 0,3354 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 32.5 mm 35.5 mm PA Valkoinen

10088296

Hinta-alue
0,8869 € - 0,5458 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 56.5 mm 60.5 mm PA Harmaa

10088463

Hinta-alue
1,3696 € - 0,7002 €

Varastotasot
1850 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 15.0 mm 17.2 mm PA Valkoinen

10088081

Hinta-alue
0,4995 € - 0,3073 €

Varastotasot
16500 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 25.0 mm 28.0 mm PA Harmaa

10088210

Hinta-alue
0,5697 € - 0,3494 €

Varastotasot
8300 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 41.0 mm 44.5 mm PA Harmaa

10088357

Hinta-alue
1,284 € - 0,5809 €

Varastotasot
11450 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 35.0 mm 38.5 mm PA Harmaa

10088319

Hinta-alue
1,2307 € - 0,5585 €

Varastotasot
13346 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    38.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 32.5 mm 35.5 mm PA Harmaa

10088289

Hinta-alue
0,8869 € - 0,5458 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 50.0 mm 53.5 mm PA Harmaa

10088425

Hinta-alue
1,2854 € - 0,6553 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    53.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 76.0 mm 80.0 mm PA Harmaa

10088562

Hinta-alue
2,3014 € - 1,4173 €

Varastotasot
1774 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 22.0 mm 25.0 mm 7.0 mm Nailon 6/6 Musta

10088203

Hinta-alue
0,5557 € - 0,3424 €

Varastotasot
158 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 15.0 mm 17.2 mm PA Harmaa

10088074

Hinta-alue
0,4995 € - 0,3073 €

Varastotasot
5819 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 8.0 mm 9.2 mm PA Valkoinen

10087930

Hinta-alue
0,4013 € - 0,2203 €

Varastotasot
221 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    5.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 9.2 mm 10.5 mm PA Harmaa

10087954

Hinta-alue
0,4196 € - 0,2287 €

Varastotasot
32086 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 47.0 mm 50.5 mm Nailon 6/6 Musta

10088418

Hinta-alue
1,2587 € - 0,6413 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 44.0 mm 47.5 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Musta

10088395

Hinta-alue
1,3093 € - 0,595 €

Varastotasot
1284 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta