Valikko Haku

Napsautettava koroke

Varastossa

Ruuviläpiviennit ovat nopea positiivinen kiinnitys paneeleille ja piirikorteille. Kun itsekierteyttävä ruuvi tarttuu, alahaarat työntyvät ulospäin eliminoiden mutterin tarpeen. Ne sopivat neliömäiseen reikään kiertymisen estämiseksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rungon halkaisija Paneelin enimmäispaksuus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Reiän koko Välilevyn pituus Osta
0,1529 € - 0,1699 € 7000 Varastossa
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,184 € - 0,2117 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,1261 € - 0,1402 € 1218 Varastossa
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,16 € - 0,1841 € 3000 Varastossa
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,16 € - 0,1841 € 7767 Varastossa
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,1509 € - 0,1677 € 613 Varastossa
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
10017463 0,184 € - 0,2117 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,1489 € - 0,1654 € 10482 Varastossa
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
3.2 mm
0,1278 € - 0,1421 € 60879 Varastossa
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,184 € - 0,2117 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
0,1162 € - 0,1291 € 226797 Varastossa
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
0,184 € - 0,2117 € 7134 Varastossa
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
0,16 € - 0,1841 € 435 Varastossa
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,1657 € - 0,1841 € 5062 Varastossa
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
10.0 mm
0,1185 € - 0,1317 € 14356 Varastossa
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,1185 € - 0,1316 € 57830 Varastossa
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
0,16 € - 0,1841 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,184 € - 0,2117 € 12972 Varastossa
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,184 € - 0,2117 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
6.4 mm
0,184 € - 0,2117 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
  • / 2
Korokemutteri 4.8 mm (L) Nailon 6/6 Väritön

10017340

Hinta-alue
0,1699 € - 0,1529 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 19.1 mm (L) Nailon Väritön

10017296

Hinta-alue
0,2117 € - 0,184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 9.5 mm (L) Nailon 6/6 Väritön

10017418

Hinta-alue
0,1402 € - 0,1261 €

Varastotasot
1218 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 25.4 mm (L) Nailon 6/6 Väritön

10017326

Hinta-alue
0,1841 € - 0,16 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 8.0 mm (L) Nailon 6/6 Väritön

10017395

Hinta-alue
0,1841 € - 0,16 €

Varastotasot
7767 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 8.0 mm (L) Nailon 6/6 Väritön

10017470

Hinta-alue
0,1677 € - 0,1509 €

Varastotasot
613 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 12.7 mm (L) Nailon Väritön

10017463

Hinta-alue
0,2117 € - 0,184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 3.2 mm (L) Nailon 6/6 Väritön

10017333

Hinta-alue
0,1654 € - 0,1489 €

Varastotasot
10482 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 12.7 mm (L) Nailon 6/6 Väritön

10017456

Hinta-alue
0,1421 € - 0,1278 €

Varastotasot
60879 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 12.0 mm (L) Nailon Väritön

10017319

Hinta-alue
0,2117 € - 0,184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 4.0 mm (L) Nailon 6/6 Väritön

10017371

Hinta-alue
0,1291 € - 0,1162 €

Varastotasot
226797 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 4.0 mm (L) Nailon Väritön

10017388

Hinta-alue
0,2117 € - 0,184 €

Varastotasot
7134 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 15.9 mm (L) Nailon 6/6 Väritön

10017258

Hinta-alue
0,1841 € - 0,16 €

Varastotasot
435 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 10.0 mm (L) Nailon 6/6 Väritön

10017272

Hinta-alue
0,1841 € - 0,1657 €

Varastotasot
5062 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 6.4 mm (L) Nailon 6/6 Väritön

10017364

Hinta-alue
0,1317 € - 0,1185 €

Varastotasot
14356 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 6.0 mm (L) Nailon 6/6 Väritön

10017432

Hinta-alue
0,1316 € - 0,1185 €

Varastotasot
57830 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 19.1 mm (L) Nailon 6/6 Väritön

10017289

Hinta-alue
0,1841 € - 0,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 8.0 mm (L) Nailon Väritön

10017401

Hinta-alue
0,2117 € - 0,184 €

Varastotasot
12972 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 6.4 mm (L) Nailon Väritön

10636787

Hinta-alue
0,2117 € - 0,184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Korokemutteri 6.0 mm (L) Nailon Väritön

10017449

Hinta-alue
0,2117 € - 0,184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm