Valikko Haku

Nastatasausjalat - metallinen kiinteä alusta

Varastossa

Metallisella kiinteällä alustalla varustettu nastatasausjalka on edullinen ratkaisu kevyeen käyttöön. Näitä jalkoja voi käyttää toimistohuonekaluissa, hyllyissä, myyntipiste-esittelyissä, kaapeissa ja pienissä koneissa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
97 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Pohjan tyyppi Väri Kierteen pituus Pohjan halkaisija Osta
0,69 € - 1,449 € 799 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
55.0 mm
17.0 mm
0,6366 € - 1,3369 € 295 Varastossa
M8
Kuusikulmainen
Musta
35.0 mm
20.0 mm
0,5038 € - 1,058 € 8 Varastossa
M8
Kuusikulmainen
Musta
35.0 mm
17.0 mm
32,2012 € - 33,9947 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Epäsymmetrinen
Musta
150.0 mm
151.0 mm
0,8721 € - 1,8314 € 617 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
65.0 mm
27.0 mm
44,66 € - 47,1381 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Epäsymmetrinen
Musta
150.0 mm
112.0 mm
79,6131 € - 82,2144 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Epäsymmetrinen
Musta
200.0 mm
151.0 mm
74,301 € - 76,7243 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Epäsymmetrinen
Musta
150.0 mm
151.0 mm
57,1188 € - 60,2814 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Epäsymmetrinen
Musta
150.0 mm
151.0 mm
31,0101 € - 32,7351 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Epäsymmetrinen
Musta
200.0 mm
112.0 mm
28,7374 € - 30,3118 € 2 Varastossa
M16
Epäsymmetrinen
Musta
150.0 mm
151.0 mm
60,2267 € - 63,581 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Epäsymmetrinen
Musta
150.0 mm
112.0 mm
65,4156 € - 69,0437 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Epäsymmetrinen
Musta
200.0 mm
112.0 mm
38,2115 € - 40,3337 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24
Epäsymmetrinen
Musta
150.0 mm
151.0 mm
96,59 € - 99,7389 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24
Epäsymmetrinen
Musta
200.0 mm
151.0 mm
30,3118 € - 32,0095 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Epäsymmetrinen
Musta
200.0 mm
151.0 mm
42,0861 € - 44,4273 € 8 Varastossa
M24
Epäsymmetrinen
Musta
200.0 mm
151.0 mm
0,8871 € - 1,863 € 333 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
45.0 mm
30.0 mm
3,2858 € - 3,2858 € 250 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
38.0 mm
36.0 mm
2,9983 € - 2,9983 € 9581 Varastossa
M8
Kuusikulmainen
Musta
38.0 mm
36.0 mm
  • / 5
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 17.0 mm M10 55.0 mm Musta

10290545

Hinta-alue
1,449 € - 0,69 €

Varastotasot
799 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
20.0 mm Laitejalat M8 35.0 mm

10290651

Hinta-alue
1,3369 € - 0,6366 €

Varastotasot
295 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 17.0 mm M8 35.0 mm Musta

10290507

Hinta-alue
1,058 € - 0,5038 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Säädettävä viemäriputki 151.0 mm M20 150.0 mm Musta

10193020

Hinta-alue
33,9947 € - 32,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    151.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Epäsymmetrinen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 27.0 mm M10 65.0 mm Musta

10290804

Hinta-alue
1,8314 € - 0,8721 €

Varastotasot
617 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    27.0 mm
  • Kierteen pituus
    65.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Säädettävä viemäriputki 112.0 mm M16 150.0 mm Musta

10193068

Hinta-alue
47,1381 € - 44,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    112.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Epäsymmetrinen
Säädettävä viemäriputki 151.0 mm M20 200.0 mm Musta

10193136

Hinta-alue
82,2144 € - 79,6131 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    151.0 mm
  • Kierteen pituus
    200.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Epäsymmetrinen
Säädettävä viemäriputki 151.0 mm M20 150.0 mm Musta

10193129

Hinta-alue
76,7243 € - 74,301 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    151.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Epäsymmetrinen
Säädettävä viemäriputki 151.0 mm M16 150.0 mm Musta

10193105

Hinta-alue
60,2814 € - 57,1188 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    151.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Epäsymmetrinen
Säädettävä viemäriputki 112.0 mm M20 200.0 mm Musta

10192993

Hinta-alue
32,7351 € - 31,0101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    112.0 mm
  • Kierteen pituus
    200.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Epäsymmetrinen
Säädettävä viemäriputki 151.0 mm M16 150.0 mm Musta

10193006

Hinta-alue
30,3118 € - 28,7374 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    151.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Epäsymmetrinen
Säädettävä viemäriputki 112.0 mm M20 150.0 mm Musta

10193082

Hinta-alue
63,581 € - 60,2267 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    112.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Epäsymmetrinen
Säädettävä viemäriputki 112.0 mm M20 200.0 mm Musta

10193099

Hinta-alue
69,0437 € - 65,4156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    112.0 mm
  • Kierteen pituus
    200.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Epäsymmetrinen
Säädettävä viemäriputki 151.0 mm M24 150.0 mm Musta

10193044

Hinta-alue
40,3337 € - 38,2115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24
  • Pohjan halkaisija
    151.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Epäsymmetrinen
Säädettävä viemäriputki 151.0 mm M24 200.0 mm Musta

10193150

Hinta-alue
99,7389 € - 96,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24
  • Pohjan halkaisija
    151.0 mm
  • Kierteen pituus
    200.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Epäsymmetrinen
Säädettävä viemäriputki 151.0 mm M16 200.0 mm Musta

10193013

Hinta-alue
32,0095 € - 30,3118 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    151.0 mm
  • Kierteen pituus
    200.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Epäsymmetrinen
Säädettävä viemäriputki 151.0 mm M24 200.0 mm Musta

10193051

Hinta-alue
44,4273 € - 42,0861 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24
  • Pohjan halkaisija
    151.0 mm
  • Kierteen pituus
    200.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Epäsymmetrinen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 30.0 mm M10 45.0 mm Musta

10290927

Hinta-alue
1,863 € - 0,8871 €

Varastotasot
333 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Säädettävät laitejalat Kahdeksankulmainen 36.0 mm M10 18.0 mm Kumi

10292044

Hinta-alue
3,2858 € - 3,2858 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    36.0 mm
  • Tapin pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    38.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Kumi
Säädettävät laitejalat Kahdeksankulmainen 36.0 mm M8 18.0 mm Kumi

10291627

Hinta-alue
2,9983 € - 2,9983 €

Varastotasot
9581 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    36.0 mm
  • Tapin pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    38.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Kumi