Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Käytetään suojaamaan putken teräviltä reunoilta ja tarjoamaan esteettinen viimeistely.Suunniteltu lisäämään korkeussäädettävät jalat, pyörät ja liuku.Sisään painettava putkisuoja kiinnitetään kierteellä jalkojen tai pyörän säätämiseksi. Materiaali: Teräs, Valualumiiniseos, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE metallisisäkkeellä, Alumiiniseos Väri: Kromi, Väritön, Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Gauge | Kierrekoko | Väri | Materiaali | AxA | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,5255 € - 29,0386 € | 41 Varastossa |
2.0 mm
|
M10
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
24,0824 € - 45,0242 € | 102 Varastossa |
2.0 mm
|
M12
|
Musta
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,198 € - 0,4159 € | 3372 Varastossa |
|
M6
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
13,9511 € - 26,0772 € | 305 Varastossa |
1.5 mm
|
M10
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
6,1472 € - 10,1491 € | 3554 Varastossa |
|
M10
|
Kromi
|
Valualumiiniseos
|
|
||
23,3568 € - 43,6441 € | 232 Varastossa |
1.5 mm
|
M10
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8406 € - 2,0787 € | 1800 Varastossa |
|
M10
|
Väritön
|
Teräs
|
|
||
23,836 € - 44,5642 € | 55 Varastossa |
2.0 mm
|
M12
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
23,3568 € - 43,6441 € | 38 Varastossa |
1.5 mm
|
M12
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
15,5255 € - 29,0386 € | 68 Varastossa |
2.0 mm
|
M12
|
Musta
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,8067 € - 1,0097 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 mm
|
M10
|
Musta
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
24,0824 € - 45,0242 € | 70 Varastossa |
2.0 mm
|
M16
|
Musta
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
23,836 € - 44,5642 € | 47 Varastossa |
1.5 mm
|
M16
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
23,836 € - 44,5642 € | 43 Varastossa |
2.0 mm
|
M20
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
23,836 € - 44,5642 € | 143 Varastossa |
2.0 mm
|
M10
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,9747 € - 2,4064 € | 750 Varastossa |
1.5 mm
|
M8
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
15,5255 € - 29,0386 € | 85 Varastossa |
1.5 mm
|
M12
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,998 € - 2,6249 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.0 mm
|
M10
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
24,0824 € - 45,0242 € | 59 Varastossa |
1.5 mm
|
M12
|
Musta
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
24,0824 € - 45,0242 € | 80 Varastossa |
1.5 mm
|
M16
|
Musta
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa