Valikko Haku

Neliömäiset kierteelliset putkien sisäkkeet

Varastossa

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Käytetään suojaamaan putken teräviltä reunoilta ja tarjoamaan esteettinen viimeistely.Suunniteltu lisäämään korkeussäädettävät jalat, pyörät ja liuku.Sisään painettava putkisuoja kiinnitetään kierteellä jalkojen tai pyörän säätämiseksi. Materiaali: Teräs, Valualumiiniseos, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE metallisisäkkeellä, Alumiiniseos Väri: Kromi, Väritön, Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
146 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Gauge Kierrekoko Väri Materiaali AxA Osta
23,836 € - 44,5642 € 51 Varastossa
1.5 mm
M12
Musta
PA
40.0 mm
0,9953 € - 2,5588 € 525 Varastossa
M8
Musta
HIPS
3,7239 € - 8,7403 € 951 Varastossa
M10
Kromi
Valualumiiniseos
14,7589 € - 29,0386 € 11 Varastossa
1.5 mm
M20
Musta
PA
50.0 mm
0,4359 € - 0,9155 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Musta
HDPE
15,5255 € - 29,0386 € 3413 Varastossa
2.0 mm
M12
Musta
PA
40.0 mm
23,3568 € - 43,6441 € 235 Varastossa
1.5 mm
M16
Musta
PA
30.0 mm
0,5476 € - 1,15 € 1512 Varastossa
M10
Musta
PA
13,9511 € - 26,0772 € 386 Varastossa
1.5 mm
M12
Musta
PA
30.0 mm
0,7191 € - 1,5101 € 1350 Varastossa
M10
Musta
PA
0,731 € - 1,5352 € 3388 Varastossa
M8
Musta
PA
2,0912 € - 2,9549 € 80 Varastossa
1.5 mm
M8
Musta
PA
30.0 mm
15,5255 € - 29,0386 € 79 Varastossa
1.5 mm
M16
Musta
PA
40.0 mm
1,2987 € - 4,0657 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
M10
Musta
PA
30.0 mm
15,1469 € - 15,1469 € 35 Varastossa
1.5 mm
M20
Musta
PA
40.0 mm
15,5255 € - 29,0386 € 71 Varastossa
2.0 mm
M16
Musta
PA
50.0 mm
15,5255 € - 29,0386 € 42 Varastossa
2.0 mm
M16
Musta
PA
40.0 mm
5,4079 € - 7,504 € 2671 Varastossa
M10
Väritön
Alumiiniseos
0,8241 € - 1,7308 € 40 Varastossa
M8
Väritön
Teräs
0,2259 € - 0,4745 € 4430 Varastossa
M6
Musta
HDPE
  • / 8
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274163

Hinta-alue
44,5642 € - 23,836 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M12
Kierteinen sisäke M8 Neliö 38.1 mm 2.0 mm HIPS Musta

10252895

Hinta-alue
2,5588 € - 0,9953 €

Varastotasot
525 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HIPS
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M10 Neliö 30.0 mm 2.0 mm Valualumiiniseos

10163955

Hinta-alue
8,7403 € - 3,7239 €

Varastotasot
951 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Valualumiiniseos
  • Väri
    Kromi
  • Tullinimike
    7616999099
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274095

Hinta-alue
29,0386 € - 14,7589 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M20
Metalli Kierteinen sisäke M10 Neliö 35.0 mm 1.5 mm HDPE Musta

10286210

Hinta-alue
0,9155 € - 0,4359 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274040

Hinta-alue
29,0386 € - 15,5255 €

Varastotasot
3413 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274149

Hinta-alue
43,6441 € - 23,3568 €

Varastotasot
235 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M16
Kierteinen sisäke M10 25.0 mm Neliö 1.5 mm PA Musta

10248201

Hinta-alue
1,15 € - 0,5476 €

Varastotasot
1512 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273982

Hinta-alue
26,0772 € - 13,9511 €

Varastotasot
386 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M12
Kierteinen sisäke M10 30.0 mm Neliö 2.0 mm PA Musta

10248249

Hinta-alue
1,5101 € - 0,7191 €

Varastotasot
1350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 30.0 mm Neliö 2.0 mm PA Musta

10248232

Hinta-alue
1,5352 € - 0,731 €

Varastotasot
3388 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.5 mm PA Black

10289914

Hinta-alue
2,9549 € - 2,0912 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274026

Hinta-alue
29,0386 € - 15,5255 €

Varastotasot
79 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M16
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289976

Hinta-alue
4,0657 € - 1,2987 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10645109

Hinta-alue
15,1469 € - 15,1469 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M20
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274118

Hinta-alue
29,0386 € - 15,5255 €

Varastotasot
71 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274057

Hinta-alue
29,0386 € - 15,5255 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
Kierteinen sisäke 40.0 mm 2.5 mm M10 Väritön Alumiiniseos

10261323

Hinta-alue
7,504 € - 5,4079 €

Varastotasot
2671 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Alumiiniseos
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7616999099
Kierteinen sisäke M8 Neliö 32.0 mm 1.2 mm Teräs

10291849

Hinta-alue
1,7308 € - 0,8241 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7318190090
Kierteinen sisäke M6 Neliö 25.0 mm 1.5 mm HDPE Musta

10286166

Hinta-alue
0,4745 € - 0,2259 €

Varastotasot
4430 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790