Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkelistä saatavilla useita kokoja ja muotoja. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden..
Sarjanumero: SR2332, SR2335
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Vetovoima | Muoto | Napaisuus | Kokonaismitta | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0581 € - 3,5069 € | 880 Varastossa |
0.3 kg
0.3 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 2,3154 € - 2,3154 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 5,3575 € - 5,3575 € | 100 Varastossa |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 3,8872 € - 4,376 € | 236 Varastossa |
1.5 kg
1.5 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 3,2557 € - 3,4252 € | 290 Varastossa |
1.5 kg
1.5 kg
|
Tanko
|
Pohjoinen ja etelä
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 6,8903 € - 13,3793 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.5 kg
2.5 kg
|
Tanko
|
Pohjoinen ja etelä
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
| 0,9809 € - 1,0889 € | 248 Varastossa |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 0,384 € - 0,4251 € | 397 Varastossa |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 1,865 € - 2,1636 € | 131 Varastossa |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 0,8152 € - 1,0415 € | 235 Varastossa |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 1,2263 € - 1,6482 € | 893 Varastossa |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 1,5457 € - 1,7917 € | 858 Varastossa |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 2,4277 € - 3,0312 € | 1145 Varastossa |
2.2 kg
2.2 kg
|
Lieriömäinen
|
Etelä
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 1,0328 € - 1,291 € | 891 Varastossa |
2.2 kg
2.2 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 0,8223 € - 1,03 € | 2166 Varastossa |
1.6 kg
1.6 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 1,2419 € - 1,5576 € | 1497 Varastossa |
2.7 kg
2.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 2,4277 € - 3,0312 € | 18 Varastossa |
2.2 kg
2.2 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 6,8623 € - 8,5884 € | 57 Varastossa |
6.0 kg
6.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Etelä
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 0,8714 € - 1,0889 € | 1012 Varastossa |
0.8 kg
0.8 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 16,461 € - 20,5868 € | 1 Varastossa |
12.9 kg
12.9 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa