Valikko Haku

Nestetason merkkivalosuojat - prismaattinen

Varastossa

Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.Tarjoaa aitoa ja erittäin vakaata lasia.Naarmunkestävä.Urassa on tiiviste, joten sitä ei voi hävittää.Uran rakenne estää tiivistettä puristumasta, kun tarkastuslasia kiristetään. Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SR6580

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
14 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D L Kierrekoko Kierrestandardi Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
M26
Kysy toimitusaikaa täältä
M40
Kysy toimitusaikaa täältä
G 1-1/4
Kysy toimitusaikaa täältä
M42
Kysy toimitusaikaa täältä
M33
Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Kysy toimitusaikaa täältä
G 1/4
Kysy toimitusaikaa täältä
M27
Kysy toimitusaikaa täältä
G 3/4
Kysy toimitusaikaa täältä
M14
Kysy toimitusaikaa täältä
G 3/8
10 Varastossa
G 1
Kysy toimitusaikaa täältä
G 1/2
Nestetason merkkivalosuojat - prismaattinen M26 32.0 mm Alumiini

10211212


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M26
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Nestetason merkkivalosuojat - prismaattinen M40 50.0 mm Alumiini

10211243


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M40
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Nestetason merkkivalosuojat - prismaattinen G 1-1/4 50.0 mm Alumiini

10211311


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    G 1-1/4
  • Materiaali
    Alumiini
  • Hinta / kpl sis ALV
    86.472 EUR
  • Tullinimike
    7616999099
Nestetason merkkivalosuojat - prismaattinen M42 50.0 mm Alumiini

10211250


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M42
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Nestetason merkkivalosuojat - prismaattinen M33 40.0 mm Alumiini

10211236


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M33
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Nestetason merkkivalosuojat - prismaattinen M20 26.0 mm Alumiini

10211205


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616991099
Nestetason merkkivalosuojat - prismaattinen M16 22.0 mm Alumiini

10211199


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Nestetason merkkivalosuojat - prismaattinen G 1/4 20.0 mm Alumiini

10211267


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    G 1/4
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Nestetason merkkivalosuojat - prismaattinen M27 32.0 mm Alumiini

10211229


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M27
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Nestetason merkkivalosuojat - prismaattinen G 3/4 32.0 mm Alumiini

10211298


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    G 3/4
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Nestetason merkkivalosuojat - prismaattinen M14 20.0 mm Alumiini

10211182


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M14
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Nestetason merkkivalosuojat - prismaattinen G 3/8 22.0 mm Alumiini

10211274


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    G 3/8
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Nestetason merkkivalosuojat - prismaattinen G 1 40.0 mm Alumiini

10211304


Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    G 1
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Nestetason merkkivalosuojat - prismaattinen G 1/2 36.0 mm Alumiini

10211281


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    G 1/2
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099