Suunniteltu helposti kiinnitettäväksi koteloon muovisella SR-painoniitillä. Sopii kiinnitettäväksi monenpaksuisiin paneeleihin. Niitin alapää on litteä, jääden hyvin vähän näkyviin kotelon alapuolelta.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Reiän halkaisija B | Paneelin paksuusalue A | Paneelin paksuusalue B | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1545 € - 0,1712 € | 2423 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.026 - 0.264 in
0.7 - 6.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1347 € - 0,1497 € | 8000 Varastossa |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1264 € - 0,1405 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.106 in
0.7 - 2.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1543 € - 0,1904 € | 3000 Varastossa |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.185 - 0.224 in
4.7 - 5.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1543 € - 0,1904 € | 2076 Varastossa |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.224 - 0.264 in
5.7 - 6.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1777 € - 0,1969 € | 3000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.146 - 0.185 in
3.7 - 4.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1774 € - 0,219 € | 5000 Varastossa |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.185 - 0.224 in
4.7 - 5.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1543 € - 0,1904 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.106 in
1.5 - 2.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1618 € - 0,1798 € | 698 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.026 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1543 € - 0,1904 € | 7000 Varastossa |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.283 - 0.343 in
7.2 - 8.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1543 € - 0,1904 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.146 in
0.7 - 3.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2014 € - 0,2238 € | 2115 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.146 in
0.7 - 3.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1543 € - 0,1904 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.106 in
1.5 - 2.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,2014 € - 0,2237 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1543 € - 0,1904 € | 1352 Varastossa |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.283 - 0.343 in
7.2 - 8.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,2115 € - 0,2351 € | 2000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.224 in
0.7 - 5.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1543 € - 0,1904 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.343 in
0.7 - 8.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1543 € - 0,1904 € | 3000 Varastossa |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 - 0.146 in
2.7 - 3.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1543 € - 0,1904 € | 68 Varastossa |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 - 0.146 in
2.7 - 3.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1166 € - 0,1296 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.026 - 0.106 in
0.7 - 2.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa