Valikko Haku

Nippuside kiinnikkeellä

Varastossa

These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.

It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black, Yellow, White, Red, Green, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR1825

Sarjanumero: SR1825

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Väri Silmukan vähimmäisvetolujuus Osta
0,2455 € - 0,2989 € 11000 Varastossa
6.35 mm
31.8 mm
168.0 mm
Väritön
13.0 kg
0,1169 € - 0,1414 € 7510 Varastossa
4.0 mm
19.1 mm
114.7 mm
Väritön
8.0 kg
0,0677 € - 0,0753 € 28272 Varastossa
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Väritön
8.0 kg
0,094 € - 0,139 € 969529 Varastossa
6.4 mm
23.0 mm
133.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,174 € - 0,1922 € 5537 Varastossa
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Väritön
8.0 kg
0,261 € - 0,3157 € 339957 Varastossa
6.35 mm
31.8 mm
174.3 mm
Väritön
13.0 kg
0,0816 € - 0,0907 € 8646 Varastossa
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Musta
8.0 kg
0,4406 € - 0,4729 € 1065 Varastossa
4.8 mm
50 mm
195.0 mm
Musta
40.0 lb
0,1726 € - 0,2063 € 177532 Varastossa
6.8 mm
36.0 mm
173.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,3774 € - 0,4209 € 3037 Varastossa
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,3157 € - 0,3367 € 318228 Varastossa
6.35 mm
44.5 mm
199.1 mm
Väritön
22.0 kg
0,5753 € - 0,6399 € 3690 Varastossa
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Väritön
55.0 kg
0,435 € - 0,4659 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.35 mm
44.5 mm
199.1 mm
Musta
22.0 mm
0,1726 € - 0,2063 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
36.0 mm
173.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,0911 € - 0,125 € 147472 Varastossa
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
Väritön
8.0 kg
0,2343 € - 0,2862 € 20000 Varastossa
6.35 mm
31.8 mm
161.6 mm
Väritön
13.0 kg
0,1112 € - 0,1237 € 173300 Varastossa
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Musta
18.0 kg
0,3396 € - 0,3648 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.35 mm
28.5 mm
118.6 mm
Väritön
0,3522 € - 0,3929 € 2062 Varastossa
5.4 mm
37.0 mm
152.5 mm
Väritön
13.0 kg
0,6034 € - 0,6034 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
31.8 mm
173.0 mm
Väritön
13.0 kg
  • / 5
Nippuside 14.3 mm 168.0 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10037041

Hinta-alue
0,2989 € - 0,2455 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.35 mm
  • Asennustapa
    Push-In
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    13.0 kg
Nippuside 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10036860

Hinta-alue
0,1414 € - 0,1169 €

Varastotasot
7510 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Asennustapa
    Push-In
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    19.1 mm
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10247754

Hinta-alue
0,0753 € - 0,0677 €

Varastotasot
28272 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
Nippuside 13.5 mm 133.0 mm 23.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10037102

Hinta-alue
0,139 € - 0,094 €

Varastotasot
969529 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Asennustapa
    Push-In
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    23.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
Nippuside 202.0 mm 50.0 mm PA Väritön

10253762

Hinta-alue
0,1922 € - 0,174 €

Varastotasot
5537 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.0 mm
Nippuside 14.3 mm 174.3 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10037010

Hinta-alue
0,3157 € - 0,261 €

Varastotasot
339957 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.35 mm
  • Asennustapa
    Push-In
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    13.0 kg
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6 Musta

10247945

Hinta-alue
0,0907 € - 0,0816 €

Varastotasot
8646 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
Nippuside 6.7 mm 195.0 mm 1.970 in Nailon 6/6 Musta

10178317

Hinta-alue
0,4729 € - 0,4406 €

Varastotasot
1065 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Push-In
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    40.0 lb
Nippuside 17.2 mm 173.0 mm 36.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10037133

Hinta-alue
0,2063 € - 0,1726 €

Varastotasot
177532 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.8 mm
  • Asennustapa
    Push-In
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    36.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
Nippuside 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10247792

Hinta-alue
0,4209 € - 0,3774 €

Varastotasot
3037 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm
Nippuside 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10037140

Hinta-alue
0,3367 € - 0,3157 €

Varastotasot
318228 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.35 mm
  • Asennustapa
    Push-In
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    44.5 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
Nippuside 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10247808

Hinta-alue
0,6399 € - 0,5753 €

Varastotasot
3690 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    122.0 mm
Nippuside 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm Nailon 6/6 Musta

10037157

Hinta-alue
0,4659 € - 0,435 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.35 mm
  • Asennustapa
    Push-In
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    44.5 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 mm
Nippuside 13.5 mm 173.0 mm 36.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10037126

Hinta-alue
0,2063 € - 0,1726 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Asennustapa
    Push-In
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    36.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
Nippuside 13.9 mm 114.7 mm 19.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10036877

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
147472 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.75 mm
  • Asennustapa
    Push-In
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    19.1 mm
Nippuside 14.3 mm 161.6 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10037034

Hinta-alue
0,2862 € - 0,2343 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.35 mm
  • Asennustapa
    Push-In
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    13.0 kg
Nippuside 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm Nailon 6/6 Musta

10247952

Hinta-alue
0,1237 € - 0,1112 €

Varastotasot
173300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.0 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    40.0 mm
Nippuside 16.0 mm 118.6 mm 28.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10036228

Hinta-alue
0,3648 € - 0,3396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.35 mm
  • Asennustapa
    Push-In
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    28.5 mm
  • Kokonaispituus
    118.6 mm
Nippuside 152.5 mm 37.0 mm PA Väritön

10247921

Hinta-alue
0,3929 € - 0,3522 €

Varastotasot
2062 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.4 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    37.0 mm
Nippuside 14.3 mm 173.0 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10036976

Hinta-alue
0,6034 € - 0,6034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Push-In
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm