Tämän tuotteen päässä on kaksi hammastettua salpaa, jotta kaapeli voitaisiin viedä sen läpi kahdesti, luoden kaksi silmukkaa kahden nipun pitämiseksi erillään.
Sarjanumero: SR1798
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Toisen kaapelinipun enimmäishalkaisija | Kokonaispituus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Väri | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3466 € - 0,4069 € | 66555 Varastossa |
|
11.811 in
300.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
Väritön
|
||
0,1588 € - 0,1766 € | 33339 Varastossa |
|
11.811 in
300.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
Musta
|
||
0,2097 € - 0,2826 € | 55452 Varastossa |
|
7.874 in
200.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Musta
|
||
10382035 | 0,1492 € - 0,1656 € | 5565 Varastossa |
|
8.858 in
225.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Musta
|
|
0,1903 € - 0,2122 € | 1300 Varastossa |
|
14.567 in
370.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Musta
|
||
0,4572 € - 0,5375 € | 40695 Varastossa |
|
14.646 in
372.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
||
0,2097 € - 0,2826 € | 71834 Varastossa |
|
7.874 in
200.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Väritön
|
||
0,4572 € - 0,5375 € | 37898 Varastossa |
|
14.646 in
372.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Väritön
|
||
0,3466 € - 0,4069 € | 292567 Varastossa |
|
11.811 in
300.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
Musta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa