Valikko Haku

Nippusiteet - uudelleenkäytettävät

Varastossa

Tämän nippusidemalliston on etuihin kuuluu sen uudelleenkäytettävyys, sillä ne voidaan avata yksinkertaisella siteen päässä olevalla mekanismilla. Niitä on saatavana kahta eri mallia.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
27 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Osta
0,5037 € - 0,5613 € 80 Varastossa
80.0 mm
300.0 mm
0,2624 € - 0,2918 € 2047 Varastossa
50.0 mm
200.0 mm
0,2371 € - 0,2638 € 42982 Varastossa
74.0 mm
250.0 mm
0,355 € - 0,3943 € 535 Varastossa
102.0 mm
370.0 mm
0,2273 € - 0,2526 € 46529 Varastossa
35.0 mm
150.0 mm
0,4252 € - 0,4729 € 23257 Varastossa
102.0 mm
370.0 mm
0,1378 € - 0,1529 € 5962 Varastossa
55.0 mm
200.0 mm
0,6062 € - 0,6735 € 2000 Varastossa
80.0 mm
300.0 mm
0,1655 € - 0,1824 € 4990 Varastossa
55.0 mm
200.0 mm
0,2834 € - 0,3157 € 5046 Varastossa
74.0 mm
250.0 mm
0,2722 € - 0,3031 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
150.0 mm
0,3143 € - 0,3494 € 11716 Varastossa
50.0 mm
200.0 mm
0,0721 € - 0,0802 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
100.0 mm
0,4013 € - 0,4462 € 90 Varastossa
65.0 mm
250.0 mm
0,4813 € - 0,536 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.0 mm
250.0 mm
0,2427 € - 0,2694 € 68 Varastossa
30.0 mm
125.0 mm
0,1378 € - 0,1529 € 86466 Varastossa
39.0 mm
150.0 mm
0,0868 € - 0,0965 € 4000 Varastossa
25.0 mm
100.0 mm
0,202 € - 0,2245 € 4386 Varastossa
30.0 mm
125.0 mm
0,3648 € - 0,4027 € 2408 Varastossa
88.0 mm
300.0 mm
  • / 2
Nippuside 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Musta

10247853

Hinta-alue
0,5613 € - 0,5037 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Musta

10247839

Hinta-alue
0,2918 € - 0,2624 €

Varastotasot
2047 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Väritön

10247891

Hinta-alue
0,2638 € - 0,2371 €

Varastotasot
42982 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Väritön

10247914

Hinta-alue
0,3943 € - 0,355 €

Varastotasot
535 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Musta

10247822

Hinta-alue
0,2526 € - 0,2273 €

Varastotasot
46529 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Musta

10248102

Hinta-alue
0,4729 € - 0,4252 €

Varastotasot
23257 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Väritön

10247884

Hinta-alue
0,1529 € - 0,1378 €

Varastotasot
5962 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Väritön

10248041

Hinta-alue
0,6735 € - 0,6062 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Musta

10248072

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1655 €

Varastotasot
4990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Musta

10248089

Hinta-alue
0,3157 € - 0,2834 €

Varastotasot
5046 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Väritön

10248010

Hinta-alue
0,3031 € - 0,2722 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Väritön

10248027

Hinta-alue
0,3494 € - 0,3143 €

Varastotasot
11716 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Väritön

10247860

Hinta-alue
0,0802 € - 0,0721 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Musta

10247846

Hinta-alue
0,4462 € - 0,4013 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Väritön

10248034

Hinta-alue
0,536 € - 0,4813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Väritön

10248003

Hinta-alue
0,2694 € - 0,2427 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Musta

10248065

Hinta-alue
0,1529 € - 0,1378 €

Varastotasot
86466 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Musta

10248058

Hinta-alue
0,0965 € - 0,0868 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Musta

10247815

Hinta-alue
0,2245 € - 0,202 €

Varastotasot
4386 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Musta

10248096

Hinta-alue
0,4027 € - 0,3648 €

Varastotasot
2408 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon