Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.
Sarjanumero: SR1785
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Väri | Silmukan vähimmäisvetolujuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0305 € - 0,0338 € | 20536 Varastossa |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Hopea
|
|
||
0,0282 € - 0,0313 € | 13575 Varastossa |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Keltainen
|
|
||
0,1875 € - 0,3737 € | 134 Varastossa |
4.134 in
105.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Musta
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
0,1336 € - 0,2669 € | 11302 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Musta
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
0,0431 € - 0,0479 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Sininen
|
|
||
0,0431 € - 0,0479 € | 826300 Varastossa |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Punainen
|
|
||
0,0435 € - 0,0483 € | 33000 Varastossa |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Hopea
|
|
||
0,0284 € - 0,0316 € | 39414 Varastossa |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
0,0918 € - 0,102 € | 700 Varastossa |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
0,0282 € - 0,0313 € | 29016 Varastossa |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
0,0611 € - 0,068 € | 23518 Varastossa |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
0,0611 € - 0,068 € | 33928 Varastossa |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
0,0611 € - 0,068 € | 1348 Varastossa |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Punainen
|
|
||
0,0918 € - 0,102 € | 5246 Varastossa |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Punainen
|
|
||
0,0431 € - 0,0479 € | 18791 Varastossa |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Keltainen
|
|
||
0,0284 € - 0,0316 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
0,0284 € - 0,0316 € | 39705 Varastossa |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Punainen
|
|
||
0,0308 € - 0,0341 € | 4576 Varastossa |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Hopea
|
|
||
0,0918 € - 0,102 € | 30757 Varastossa |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
0,3942 € - 0,4381 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa