Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.
Sarjanumero: SR1785
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Väri | Silmukan vähimmäisvetolujuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6287 € - 0,6978 € | 2528 Varastossa |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Musta
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,4798 € - 0,533 € | 10796 Varastossa |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Väritön
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,3323 € - 0,3695 € | 1788 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Väritön
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,4798 € - 0,533 € | 12591 Varastossa |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Musta
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,517 € - 0,5742 € | 2838 Varastossa |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Väritön
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,4054 € - 0,4506 € | 3748 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Väritön
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,6287 € - 0,6978 € | 6300 Varastossa |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Väritön
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,0608 € - 0,0677 € | 20932 Varastossa |
|
13.031 in
331.0 mm
|
Musta
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,7403 € - 0,8214 € | 76 Varastossa |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Musta
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,0243 € - 0,0264 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Musta
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
1,1458 € - 1,272 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Väritön
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,3323 € - 0,3695 € | 2024 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Musta
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,2284 € - 0,2514 € | 4553 Varastossa |
|
7.874 in
200.0 mm
|
Musta
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
0,0224 € - 0,0249 € | 14200 Varastossa |
|
5.591 in
142.0 mm
|
Väritön
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0603 € - 0,0655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Musta
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0518 € - 0,0574 € | 158066 Varastossa |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Väritön
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0183 € - 0,0204 € | 113481 Varastossa |
|
4.724 in
120.0 mm
|
Väritön
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,2284 € - 0,2514 € | 40100 Varastossa |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Väritön
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
0,0345 € - 0,0381 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
8.071 in
205.0 mm
|
Väritön
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0608 € - 0,0677 € | 3545 Varastossa |
|
13.031 in
331.0 mm
|
Väritön
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa