Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.
Sarjanumero: SR1785
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Väri | Silmukan vähimmäisvetolujuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3323 € - 0,3695 € | 2024 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Musta
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,0116 € - 0,025 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Musta
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
1,1458 € - 1,272 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Väritön
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,0603 € - 0,0655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Musta
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0091 € - 0,0098 € | 188000 Varastossa |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,517 € - 0,5742 € | 875 Varastossa |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Musta
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
2,4324 € - 2,5654 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Musta
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
1,0195 € - 1,1338 € | 6111 Varastossa |
|
31.969 in
812.0 mm
|
Väritön
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,0079 € - 0,009 € | 176445 Varastossa |
|
2.953 in
75.0 mm
|
Väritön
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,6287 € - 0,6978 € | 2528 Varastossa |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Musta
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,517 € - 0,5742 € | 2838 Varastossa |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Väritön
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,0325 € - 0,0361 € | 178547 Varastossa |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Musta
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,4054 € - 0,4506 € | 3748 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Väritön
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,6287 € - 0,6978 € | 6300 Varastossa |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Väritön
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,2179 € - 0,2419 € | 17676 Varastossa |
|
11.024 in
280.0 mm
|
Musta
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
0,2432 € - 0,2645 € | 237585 Varastossa |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Väritön
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
0,6938 € - 0,7709 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
30 in
762.0 mm
|
Musta
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,5994 € - 0,6646 € | 1453 Varastossa |
|
26.969 in
685.0 mm
|
Väritön
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,0083 € - 0,0093 € | 535642 Varastossa |
|
3.78 in
96.0 mm
|
Musta
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,0091 € - 0,0098 € | 322751 Varastossa |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Väritön
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa