Valikko Haku

Nippusiteet - vakiomalliset

Varastossa

Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.

Sarjanumero: SR1785

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
182 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Väri Silmukan vähimmäisvetolujuus Osta
0,5263 € - 0,5728 € 1300 Varastossa
610.0 mm
Väritön
80.0 kg
0,3416 € - 0,3708 € 6400 Varastossa
370.0 mm
Musta
80.0 kg
0,2831 € - 0,3176 € 61 Varastossa
340.0 mm
Musta
55.0 kg
0,5994 € - 0,6646 € Kysy toimitusaikaa täältä
685.0 mm
Musta
80.0 kg
0,5263 € - 0,5728 € 700 Varastossa
610.0 mm
Musta
80.0 kg
0,5117 € - 0,5675 € 85269 Varastossa
550.0 mm
Musta
80.0 kg
0,2214 € - 0,246 € 1600 Varastossa
380.0 mm
Väritön
80.0 kg
0,1635 € - 0,1807 € 21000 Varastossa
203.0 mm
Väritön
55.0 kg
0,0683 € - 0,076 € 2137 Varastossa
310.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,391 € - 0,414 € Kysy toimitusaikaa täältä
78.0 mm
290.0 mm
Väritön
50.0 kg
0,0264 € - 0,0295 € 80 Varastossa
120.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,1109 € - 0,1233 € 9862 Varastossa
432.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,1581 € - 0,1714 € 10900 Varastossa
500.0 mm
Väritön
55.0 kg
0,325 € - 0,348 € 4216 Varastossa
53.0 mm
200.0 mm
Väritön
50.0 kg
Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
98.0 mm
Väritön
8.0 kg
0,0624 € - 0,0677 € 23798 Varastossa
250.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,0201 € - 0,0201 € 60037 Varastossa
20.0 mm
100.0 mm
Väritön
0,0201 € - 0,0201 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
100.0 mm
Musta
0,015 € - 0,0299 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
160.0 mm
Musta
8.0 kg
0,325 € - 0,348 € 460 Varastossa
200.0 mm
Musta
50.0 kg
  • / 10
Nippuside 9.0 mm 610.0 mm PA66 Väritön

10247310

Hinta-alue
0,5728 € - 0,5263 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    610.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 7.6 mm 370.0 mm PA66 Musta

10247457

Hinta-alue
0,3708 € - 0,3416 €

Varastotasot
6400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    370.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 7.6 mm 340.0 mm PA66 Musta

10247440

Hinta-alue
0,3176 € - 0,2831 €

Varastotasot
61 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    340.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    55.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 9.0 mm 685.0 mm PA66 Musta

10247549

Hinta-alue
0,6646 € - 0,5994 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    685.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 9.0 mm 610.0 mm PA66 Musta

10247532

Hinta-alue
0,5728 € - 0,5263 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    610.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 8.0 mm 550.0 mm PA66 Musta

10247525

Hinta-alue
0,5675 € - 0,5117 €

Varastotasot
85269 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    550.0 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 7.6 mm 380.0 mm PA66 Väritön

10247280

Hinta-alue
0,246 € - 0,2214 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    380.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 7.6 mm 203.0 mm PA66 Väritön

10247235

Hinta-alue
0,1807 € - 0,1635 €

Varastotasot
21000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    203.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    55.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 4.8 mm 310.0 mm PA66 Väritön

10244708

Hinta-alue
0,076 € - 0,0683 €

Varastotasot
2137 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    310.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nailon Väritön

10278703

Hinta-alue
0,414 € - 0,391 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    290.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    78.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    50.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 4.8 mm 120.0 mm PA66 Väritön

10244623

Hinta-alue
0,0295 € - 0,0264 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 4.8 mm 432.0 mm PA66 Väritön

10244784

Hinta-alue
0,1233 € - 0,1109 €

Varastotasot
9862 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    432.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 4.8 mm 500.0 mm PA66 Väritön

10244807

Hinta-alue
0,1714 € - 0,1581 €

Varastotasot
10900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    55.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nailon Väritön

10278680

Hinta-alue
0,348 € - 0,325 €

Varastotasot
4216 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    53.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    50.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 2.5 mm 98.0 mm 21.0 mm Nailon Väritön

10560389


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    98.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    21.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
Nippuside 4.8 mm 250.0 mm PA66 Väritön

10244678

Hinta-alue
0,0677 € - 0,0624 €

Varastotasot
23798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    250.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nailon Väritön

10331286

Hinta-alue
0,0201 € - 0,0201 €

Varastotasot
60037 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    20.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nailon Musta

10331293

Hinta-alue
0,0201 € - 0,0201 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    20.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 2.6 mm 160.0 mm 40.0 mm Nailon Musta

10447611

Hinta-alue
0,0299 € - 0,015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    160.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.6 mm
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    40.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
Nippuside 4.8 mm 200.0 mm PA66 Musta

10278697

Hinta-alue
0,348 € - 0,325 €

Varastotasot
460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    50.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6