Ulkokierteillä varustetut nostovivut mahdollistavat nopean kiinnityksen ja vapautuksen ilman työkaluja ja mahdollistavat hienosäädön puristinkäytössä. Hieman kaareva kahva tarjoaa mukavan otteen, kun taas ulkopuolisilla kierteillä varustettu nasta on helposti säädettävissä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Rungon halkaisija | Asennustyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,909 € - 8,909 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Kierretappi
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
15,406 € - 15,406 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Kierretappi
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
17,3642 € - 17,3642 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Kierretappi
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
14,3556 € - 14,3556 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Kierretappi
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
14,6149 € - 14,6149 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Kierretappi
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
14,7446 € - 14,7446 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Kierretappi
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
15,406 € - 15,406 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Kierretappi
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
18,3238 € - 18,3238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Kierretappi
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
18,3238 € - 18,3238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Kierretappi
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
17,3642 € - 17,3642 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Kierretappi
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
16,5342 € - 16,5342 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Kierretappi
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
9,1165 € - 9,1165 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Kierretappi
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
18,3238 € - 18,3238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Kierretappi
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
16,3008 € - 16,3008 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Kierretappi
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
15,8728 € - 15,8728 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Kierretappi
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
8,909 € - 8,909 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Kierretappi
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
7,311 € - 8,1324 € | 183 Varastossa |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kierretappi
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
9,8027 € - 10,8843 € | 54 Varastossa |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Kierretappi
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
29,0523 € - 36,3359 € | 11 Varastossa |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
31,7249 € - 80,8492 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa