Valikko Haku

O-ringar & sortiment imperial

Varastossa

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Estää nesteen pääsyn ja kaasuvuodot.
  • Saatavana brittiläisiä O-renkaita, metrijärjestelmän O-renkaita, eurooppalaisia metrijärjestelmän O-renkaita ja O-rengastiivisteitä (ORFS).
  • Käytetään staattisissa ja dynaamisissa kohteissa.
Materiaali: FPM 75, NBR 70 Väri: Musta Sarjanumero: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus ID YxY Materiaali Tyyppi Osta
0,0812 € - 0,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.2 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,1361 € - 0,1515 € 703 Varastossa
20.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
59 Varastossa
32.9 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
3.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
1100 Varastossa
12.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,0321 € - 0,0357 € 22700 Varastossa
2.9 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0884 € - 0,098 € 1400 Varastossa
10.8 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,1431 € - 0,1585 € 106 Varastossa
21.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
889 Varastossa
34.5 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
450 Varastossa
26.6 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,0394 € - 0,0439 € 3256 Varastossa
3.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0465 € - 0,0517 € 6511 Varastossa
4.5 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,1014 € - 0,1126 € 496 Varastossa
14.0 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,1571 € - 0,1754 € 200 Varastossa
25.0 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
13.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
94 Varastossa
4.5 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
0,1086 € - 0,1206 € 100 Varastossa
15.5 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,0537 € - 0,0596 € 18838 Varastossa
5.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
4000 Varastossa
17.1 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,0667 € - 0,0742 € 20 Varastossa
7.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
  • / 4
O-rengas 9.19 mm 2.62 mm NBR Musta

10405215

Hinta-alue
0,09 € - 0,0812 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 20.22 mm 3.53 mm NBR Musta

10405291

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1361 €

Varastotasot
703 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 32.92 mm 3.53 mm NBR Musta

10405376


Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 3.68 mm 1.78 mm FPM Musta

10405451


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 12.37 mm 2.62 mm FPM Musta

10405536


Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 2.9 mm 1.78 mm NBR Musta

10405147

Hinta-alue
0,0357 € - 0,0321 €

Varastotasot
22700 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 10.78 mm 2.62 mm NBR Musta

10405222

Hinta-alue
0,098 € - 0,0884 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 21.82 mm 3.53 mm NBR Musta

10405307

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1431 €

Varastotasot
106 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 34.52 mm 3.53 mm NBR Musta

10405383


Varastotasot
889 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 26.58 mm 3.53 mm NBR Musta

10405338


Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 3.68 mm 1.78 mm NBR Musta

10405154

Hinta-alue
0,0439 € - 0,0394 €

Varastotasot
3256 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 4.48 mm 1.78 mm NBR Musta

10405161

Hinta-alue
0,0517 € - 0,0465 €

Varastotasot
6511 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 13.95 mm 2.62 mm NBR Musta

10405246

Hinta-alue
0,1126 € - 0,1014 €

Varastotasot
496 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 24.99 mm 3.53 mm NBR Musta

10405321

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1571 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 13.95 mm 2.62 mm FPM Musta

10405543


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    13.4 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 4.48 mm 1.78 mm FPM Musta

10405468


Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 15.54 mm 2.62 mm NBR Musta

10405253

Hinta-alue
0,1206 € - 0,1086 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 5.28 mm 1.78 mm NBR Musta

10405178

Hinta-alue
0,0596 € - 0,0537 €

Varastotasot
18838 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 17.13 mm 2.62 mm FPM Musta

10405567


Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 7.66 mm 1.78 mm NBR Musta

10405192

Hinta-alue
0,0742 € - 0,0667 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20