Valikko Haku

O-ringar & sortiment imperial

Varastossa

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Estää nesteen pääsyn ja kaasuvuodot.
  • Saatavana brittiläisiä O-renkaita, metrijärjestelmän O-renkaita, eurooppalaisia metrijärjestelmän O-renkaita ja O-rengastiivisteitä (ORFS).
  • Käytetään staattisissa ja dynaamisissa kohteissa.
Materiaali: FPM 75, NBR 70 Väri: Musta Sarjanumero: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus ID YxY Materiaali Tyyppi Osta
163,7684 € - 172,3848 € Kysy toimitusaikaa täältä
FPM
Imperial O-Ring Kit
0,0812 € - 0,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.2 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,1361 € - 0,1515 € 703 Varastossa
20.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
59 Varastossa
32.9 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
3.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
1100 Varastossa
12.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,0394 € - 0,0439 € 3256 Varastossa
3.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0943 € - 0,1046 € 126 Varastossa
12.4 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,1501 € - 0,1669 € 478 Varastossa
23.4 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,1431 € - 0,1585 € 106 Varastossa
21.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,0884 € - 0,098 € 1400 Varastossa
10.8 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,0667 € - 0,0742 € 20 Varastossa
7.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,1288 € - 0,1431 € 29 Varastossa
18.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,1157 € - 0,1286 € 13476 Varastossa
17.1 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
29.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
450 Varastossa
26.6 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
100 Varastossa
37.5 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
0,0465 € - 0,0517 € 6511 Varastossa
4.5 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0739 € - 0,0821 € 7003 Varastossa
9.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0321 € - 0,0357 € 22700 Varastossa
2.9 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
  • / 4
FPM Rengastiivistesetti Brittiläinen O-rengas

10385142

Hinta-alue
172,3848 € - 163,7684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisältää
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    382
  • Tyyppi
    Imperial O-Ring Kit
O-rengas 9.19 mm 2.62 mm NBR Musta

10405215

Hinta-alue
0,09 € - 0,0812 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 20.22 mm 3.53 mm NBR Musta

10405291

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1361 €

Varastotasot
703 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 32.92 mm 3.53 mm NBR Musta

10405376


Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 3.68 mm 1.78 mm FPM Musta

10405451


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 12.37 mm 2.62 mm FPM Musta

10405536


Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 3.68 mm 1.78 mm NBR Musta

10405154

Hinta-alue
0,0439 € - 0,0394 €

Varastotasot
3256 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 12.37 mm 2.62 mm NBR Musta

10405239

Hinta-alue
0,1046 € - 0,0943 €

Varastotasot
126 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 23.4 mm 3.53 mm NBR Musta

10405314

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1501 €

Varastotasot
478 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 21.82 mm 3.53 mm NBR Musta

10405307

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1431 €

Varastotasot
106 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 10.78 mm 2.62 mm NBR Musta

10405222

Hinta-alue
0,098 € - 0,0884 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 7.66 mm 1.78 mm NBR Musta

10405192

Hinta-alue
0,0742 € - 0,0667 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 18.64 mm 3.53 mm NBR Musta

10405284

Hinta-alue
0,1431 € - 0,1288 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 17.13 mm 2.62 mm NBR Musta

10405260

Hinta-alue
0,1286 € - 0,1157 €

Varastotasot
13476 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 29.75 mm 3.53 mm NBR Musta

10405352


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 26.58 mm 3.53 mm NBR Musta

10405338


Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 37.47 mm 5.33 mm NBR Musta

10405413


Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    7
O-rengas 4.48 mm 1.78 mm NBR Musta

10405161

Hinta-alue
0,0517 € - 0,0465 €

Varastotasot
6511 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 9.25 mm 1.78 mm NBR Musta

10405208

Hinta-alue
0,0821 € - 0,0739 €

Varastotasot
7003 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 2.9 mm 1.78 mm NBR Musta

10405147

Hinta-alue
0,0357 € - 0,0321 €

Varastotasot
22700 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20