Valikko Haku

Painettavat - painettavat kiinnikkeet

Varastossa

Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).

Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.

This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.

UL94 V2 flame rated options

Series Code :SR1968

Sarjanumero: SR1968

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
104 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Kannan korkeus Paneelin paksuus Kannan läpimitta Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,0841 € - 0,0935 € 17005 Varastossa
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,3107 € - 0,3463 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,3682 € - 0,3682 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
0,1957 € - 0,2163 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,0607 € - 0,0749 € 3029 Varastossa
Nailon 6/6
6.8 mm
2.5 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,0624 € - 0,077 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
13.1 mm
8.4 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,0842 € - 0,1039 € 1498 Varastossa
Nailon 6/6
14.6 mm
10.2 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,0814 € - 0,1005 € 66199 Varastossa
Nailon 6/6
10.9 mm
8.0 mm
9.9 mm
3.8 - 4.6 mm
0,0351 € - 0,0434 € 6000 Varastossa
Nailon 6/6
9.0 mm
6.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,0612 € - 0,0756 € 1000 Varastossa
Nailon 6/6
7.9 mm
3.2 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0265 € - 0,0327 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
15.5 mm
11.4 mm
8.7 mm
4.1 - 4.4 mm
0,0416 € - 0,0513 € 2081 Varastossa
Nailon 6/6
5.2 mm
3.1 mm
7.9 mm
3.3 - 3.4 mm
0,0353 € - 0,0435 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
6.9 mm
3.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,0612 € - 0,0756 € 1281 Varastossa
Nailon 6/6
10.6 mm
7.0 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,0697 € - 0,0861 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
1 mm
4.8 mm
5.2 mm
3.3 - 3.8 mm
0,1411 € - 0,1742 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
3.4 mm
1.6 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
0,0336 € - 0,0415 € 76101 Varastossa
Nailon 6/6
7.4 mm
4.0 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,0336 € - 0,0415 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
5.7 mm
3.1 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,1466 € - 0,1811 € 475 Varastossa
Nailon 6/6
8.8 mm
4.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
  • / 6
N/A Väritön 7.2 mm 7.2 mm (PT)

10394816

Hinta-alue
0,0935 € - 0,0841 €

Varastotasot
17005 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankkurin pituus
    14.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnitysklipsi 6.0 mm 6.0 mm 16.0 mm LDPE Väritön

10380628

Hinta-alue
0,3463 € - 0,3107 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
N/A Väritön 10.2 mm 10.2 mm (PT)

10394823


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankkurin pituus
    17.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnitysklipsi 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm LDPE Väritön

10380611

Hinta-alue
0,3682 € - 0,3682 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
N/A Väritön 13.5 mm 13.5 mm (PT)

10382424

Hinta-alue
0,2163 € - 0,1957 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankkurin pituus
    21.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 2.5 mm 2.1 mm (PT)

10224328

Hinta-alue
0,0749 € - 0,0607 €

Varastotasot
3029 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.2 - 6.4 mm
  • Ankkurin pituus
    6.8 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    6.8 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 8.4 mm 8.3 mm (PT)

10365601

Hinta-alue
0,077 € - 0,0624 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.1 - 6.5 mm
  • Ankkurin pituus
    13.1 mm
  • Kannan läpimitta
    11.5 mm
  • Kannan korkeus
    13.1 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 10.2 mm 10.1 mm (PT)

10224403

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0842 €

Varastotasot
1498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.2 - 6.4 mm
  • Ankkurin pituus
    14.6 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    14.6 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 8.0 mm 8.0 mm (PT)

10224144

Hinta-alue
0,1005 € - 0,0814 €

Varastotasot
66199 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.8 - 4.6 mm
  • Ankkurin pituus
    10.9 mm
  • Kannan läpimitta
    9.9 mm
  • Kannan korkeus
    10.9 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 6.4 mm 6.3 mm (PT)

10224120

Hinta-alue
0,0434 € - 0,0351 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.0 - 3.2 mm
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10224335

Hinta-alue
0,0756 € - 0,0612 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.1 - 6.4 mm
  • Ankkurin pituus
    7.9 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    7.9 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 11.4 mm 11.4 mm (PT)

10224151

Hinta-alue
0,0327 € - 0,0265 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.1 - 4.4 mm
  • Ankkurin pituus
    15.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    15.5 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.1 mm 3.0 mm (PT)

10224083

Hinta-alue
0,0513 € - 0,0416 €

Varastotasot
2081 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.3 - 3.4 mm
  • Ankkurin pituus
    5.2 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Kannan korkeus
    5.2 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.4 mm 3.4 mm (PT)

10224113

Hinta-alue
0,0435 € - 0,0353 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.0 - 3.1 mm
  • Ankkurin pituus
    6.9 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    6.9 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 7.0 mm 7.0 mm (PT)

10224243

Hinta-alue
0,0756 € - 0,0612 €

Varastotasot
1281 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.1 - 6.5 mm
  • Ankkurin pituus
    10.6 mm
  • Kannan läpimitta
    11.5 mm
  • Kannan korkeus
    10.6 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 4.8 mm 4.8 mm (PT)

10224090

Hinta-alue
0,0861 € - 0,0697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.3 - 3.8 mm
  • Ankkurin pituus
    7.1 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10224052

Hinta-alue
0,1742 € - 0,1411 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    2.3 - 2.4 mm
  • Ankkurin pituus
    3.4 mm
  • Kannan läpimitta
    7.1 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 4.0 mm 3.9 mm (PT)

10224106

Hinta-alue
0,0415 € - 0,0336 €

Varastotasot
76101 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.0 - 3.1 mm
  • Ankkurin pituus
    7.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    7.4 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.1 mm 3.0 mm (PT)

10224137

Hinta-alue
0,0415 € - 0,0336 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.0 - 3.2 mm
  • Ankkurin pituus
    5.7 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    5.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 4.8 mm 4.8 mm (PT)

10224342

Hinta-alue
0,1811 € - 0,1466 €

Varastotasot
475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.1 - 6.4 mm
  • Ankkurin pituus
    8.8 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    8.8 mm
  • Väri
    Väritön