Valikko Haku

Painoniitit - napsautettavat

Varastossa

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution, which can be installed without the need of any tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place.

Our range features a variety of Nylon options, including; Nylon 6, Nylon 4/6 and Nylon 6/6. The snap-fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. These rivets are manufactured with flame resistance ratings, including; UL94 V1 and UL94 V2, and can withstand temperatures of up to 130C (266F).

Also available are Low Density Polyethylene (LDPE) Snap Rivets, with thumb snap or pop snap styles. Thumb snaps are ideal for rapid construction of display units within the retail display or point of sale applications. Pop snap fasteners are a two-piece assembly that offer a secure way of fastening multiple panels together.

We also range a series of high temperature snap rivets made from Polysulfone (PSU), which is a high performance thermoplastic. This has a flame resistance rating of UL94 V1, and can withstand temperatures of up to 155C (311F). Our extensive Snap Rivets offer also features K Resin and Polypropylene (PP) Snap Rivet options.

  • Ideal for panel fastening and server rack applications
  • Colours: Black, White, Clear, Tan and Natural
  • No tools needed


Series Code :SR2316

Sarjanumero: SR2316

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
149 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Tapin pituus Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,086 € - 0,086 € 89909 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0787 € - 0,0787 € 646554 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0909 € - 0,0909 € 5000 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0817 € - 0,0817 € 222284 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
10172766 0,0576 € - 0,0576 € 49619 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,5108 € - 0,5472 € 22567 Varastossa
Musta
Nailon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
10172865 0,0831 € - 0,0884 € 113459 Varastossa
Musta
Nailon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1334 € - 0,1334 € 5180 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0768 € - 0,0817 € 147410 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0864 € - 0,0864 € 3598 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0855 € - 0,0909 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Nailon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1027 € - 0,1092 € 52486 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,0886 € - 0,0943 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,0864 € - 0,0864 € 9845 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,116 € - 0,116 € 192936 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0768 € - 0,0817 € 160711 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0826 € - 0,088 € 5650 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
10172919 0,0817 € - 0,0817 € 3680 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0826 € - 0,088 € 4000 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0792 € - 0,0842 € 9102 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
  • / 8
N/A Valkoinen 4.0 mm 5.0 mm (PT)

10172773

Hinta-alue
0,086 € - 0,086 €

Varastotasot
89909 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 2.0 mm 3.0 mm (PT)

10172735

Hinta-alue
0,0787 € - 0,0787 €

Varastotasot
646554 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10172841

Hinta-alue
0,0909 € - 0,0909 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.0 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Valkoinen 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10172759

Hinta-alue
0,0817 € - 0,0817 €

Varastotasot
222284 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 4.0 mm 5.0 mm (PT)

10172766

Hinta-alue
0,0576 € - 0,0576 €

Varastotasot
49619 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 9.0 mm 10.5 mm (PT)

10174173

Hinta-alue
0,5472 € - 0,5108 €

Varastotasot
22567 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.1 - 4.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    9.0 - 10.5 mm
N/A Musta 1.2 mm 2.1 mm (PT)

10172865

Hinta-alue
0,0884 € - 0,0831 €

Varastotasot
113459 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.5 mm
  • Tapin pituus
    5.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Valkoinen 9.0 mm 10.5 mm (PT)

10173138

Hinta-alue
0,1334 € - 0,1334 €

Varastotasot
5180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.0 mm
  • Tapin pituus
    14.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Valkoinen 1.2 mm 2.1 mm (PT)

10172872

Hinta-alue
0,0817 € - 0,0768 €

Varastotasot
147410 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.5 mm
  • Tapin pituus
    5.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Valkoinen 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10172858

Hinta-alue
0,0864 € - 0,0864 €

Varastotasot
3598 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.0 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Valkoinen 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10172834

Hinta-alue
0,0909 € - 0,0855 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Valkoinen 1.5 mm 2.5 mm (PT)

10173152

Hinta-alue
0,1092 € - 0,1027 €

Varastotasot
52486 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Valkoinen 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10172599

Hinta-alue
0,0943 € - 0,0886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.2 mm
  • Tapin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Valkoinen 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10172810

Hinta-alue
0,0864 € - 0,0864 €

Varastotasot
9845 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10173107

Hinta-alue
0,116 € - 0,116 €

Varastotasot
192936 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.0 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Valkoinen 2.1 mm 3.0 mm (PT)

10172896

Hinta-alue
0,0817 € - 0,0768 €

Varastotasot
160711 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10172995

Hinta-alue
0,088 € - 0,0826 €

Varastotasot
5650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    9.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Valkoinen 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10172919

Hinta-alue
0,0817 € - 0,0817 €

Varastotasot
3680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.0 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Valkoinen 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10172971

Hinta-alue
0,088 € - 0,0826 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.2 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Valkoinen 3.7 mm 4.6 mm (PT)

10172957

Hinta-alue
0,0842 € - 0,0792 €

Varastotasot
9102 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm