Valikko Haku

Pallonupit

Varastossa

Pallonuppeja on saatavana eri halkaisijoissa ja valetuissa kierteissä. Käyttökohteisiin ja teollisuudenaloihin kuuluvat ruohonleikkurit, kuntoilulaitteet, koneet, venttiilit, hanat, vivut ym. Pallonupit ovat esteettinen ja ergonominen vaihtoehto toimintojen ohjaamiseen, kiinnittämiseen ja vaihtamiseen.

Sarjanumero: SR1535 ,SRN0000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
164 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Valmis Nupin materiaali Asennustapa Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Kiillotettu
Alumiini
Työntösovite
118,0825 € - 247,9733 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Kromi
Ruostumaton teräs
Threaded
37,3203 € - 82,5057 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Kiillotettu
Alumiini
Threaded
16,8962 € - 19,8701 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Kiillotettu
Alumiini
Työntösovite
86,7897 € - 182,2584 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
Kromi
Ruostumaton teräs
Työntösovite
25,9667 € - 28,8551 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Kiillotettu
Alumiini
Threaded
37,3203 € - 82,5057 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Kiillotettu
Alumiini
Threaded
13,6125 € - 17,0047 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Kromi
Ruostumaton teräs
Työntösovite
23,5445 € - 23,5445 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Kromi
Ruostumaton teräs
Threaded
11,3658 € - 14,182 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Kiillotettu
Alumiini
Threaded
11,3658 € - 14,182 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Kiillotettu
Alumiini
Threaded
1,27 € - 3,831 € 890 Varastossa
M6
Kiilto
Bakelite PA6 GF
Threaded
39,0843 € - 86,4243 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Kiillotettu
Alumiini
Työntösovite
39,0843 € - 86,4243 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Kiillotettu
Alumiini
Työntösovite
4,7011 € - 9,8724 € 975 Varastossa
Non Threaded
Kiilto
Fenoli
Työntösovite
Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Ei pinnoitetta
Muovi
Threaded
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Ei pinnoitetta
Muovi
Threaded
Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Ei pinnoitetta
Muovi
Threaded
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Ei pinnoitetta
Muovi
Threaded
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Ei pinnoitetta
Muovi
Threaded
  • / 9
Pallonuppi 20.0 mm 5.0 mm Alumiini Väritön

10640326


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    5.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 50.0 mm M10 Ruostumaton teräs Väritön

10285251

Hinta-alue
247,9733 € - 118,0825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7318190090
Pallonuppi 38.0 mm M8 Alumiini Väritön

10285381

Hinta-alue
82,5057 € - 37,3203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    8301300000
Pallonuppi 25.0 mm 6.0 mm Alumiini Väritön

10396421

Hinta-alue
19,8701 € - 16,8962 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 44.0 mm 10.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

10285435

Hinta-alue
182,2584 € - 86,7897 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    10.0 mm
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 32.0 mm M6 Alumiini Väritön

10285343

Hinta-alue
28,8551 € - 25,9667 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 38.0 mm M6 Alumiini Väritön

10285374

Hinta-alue
82,5057 € - 37,3203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 20.0 mm 6.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

10641156

Hinta-alue
17,0047 € - 13,6125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6.0 mm
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 25.0 mm M10 Ruostumaton teräs Väritön

10285183

Hinta-alue
23,5445 € - 23,5445 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7318190090
Pallonuppi 20.0 mm M5 Alumiini Väritön

10285299

Hinta-alue
14,182 € - 11,3658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 20.0 mm M4 Alumiini Väritön

10396353

Hinta-alue
14,182 € - 11,3658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 25.0 mm M6 Bakelite PA6 GF Musta

10185902

Hinta-alue
3,831 € - 1,27 €

Varastotasot
890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    23.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Kiilto
  • Nupin materiaali
    Bakelite PA6 GF
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 38.0 mm 6.0 mm Alumiini Väritön

10396445

Hinta-alue
86,4243 € - 39,0843 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 38.0 mm 8.0 mm Alumiini Väritön

10396452

Hinta-alue
86,4243 € - 39,0843 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 25.0 mm (DIA) Non Threaded Musta

10246566

Hinta-alue
9,8724 € - 4,7011 €

Varastotasot
975 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    23.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Valmis
    Kiilto
  • Nupin materiaali
    Fenoli
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 40.0 mm M10 Muovi

10499153


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    8487909090
Pallonuppi 32.0 mm M8 Muovi

10499078


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    8487909090
Pallonuppi 25.0 mm M6 Muovi

10499054


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    8487909090
Pallonuppi 32.0 mm M8 Muovi

10499139


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    8487909090
Pallonuppi 32.0 mm M8 Muovi

10499061


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    8487909090