Valikko Haku

Pallonupit

Varastossa

Pallonuppeja on saatavana eri halkaisijoissa ja valetuissa kierteissä. Käyttökohteisiin ja teollisuudenaloihin kuuluvat ruohonleikkurit, kuntoilulaitteet, koneet, venttiilit, hanat, vivut ym. Pallonupit ovat esteettinen ja ergonominen vaihtoehto toimintojen ohjaamiseen, kiinnittämiseen ja vaihtamiseen.

Sarjanumero: SR1535 ,SRN0000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
164 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Valmis Nupin materiaali Asennustapa Osta
1,914 € - 4,3824 € 350 Varastossa
47.8 mm
M6 x 1.0
Keltainen sinkki
PP
Threaded Blind Hole
0,9862 € - 2,2861 € 520 Varastossa
40.9 mm
M8 x 1.25
Kirkas sinkki
PP
Threaded Blind Hole
1,0009 € - 2,2861 € 500 Varastossa
40.9 mm
M10 x 1.5
Kirkas sinkki
PP
Threaded Blind Hole
1,2986 € - 2,9309 € 570 Varastossa
35.1 mm
M6/M8
Ei pinnoitetta
PP
Threaded Blind Hole
  • / 9
N/A 1.880 in M6 x 1.0 Pohjareikä

10558850

Hinta-alue
4,3824 € - 1,914 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    47.8 mm
  • Nupin korkeus
    44.5 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Valmis
    Keltainen sinkki
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
N/A 1.610 in M8 x 1.25 Pohjareikä

10558898

Hinta-alue
2,2861 € - 0,9862 €

Varastotasot
520 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    40.9 mm
  • Nupin korkeus
    38.6 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Valmis
    Kirkas sinkki
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
N/A 1.610 in M10 x 1.5 Pohjareikä

10558799

Hinta-alue
2,2861 € - 1,0009 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    40.9 mm
  • Nupin korkeus
    38.6 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Valmis
    Kirkas sinkki
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
N/A 1.380 in (DIA) Itsekierteittävä pohjareikä

10558379

Hinta-alue
2,9309 € - 1,2986 €

Varastotasot
570 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    35.1 mm
  • Nupin korkeus
    32.5 mm
  • Akselin leveys keskeltä päähän
    12.7 mm
  • Kierrekoko
    M6/M8
  • Valmis
    Ei pinnoitetta