Valikko Haku

Paneelien vastakappaleet

Varastossa

Paneelin vastaraudat asennetaan kaapin oveen tai huoltoluukkuun, ja haka pitää ne tiukasti kiinni. Näiden paneelin vastarautojen lukitseminen ja avaaminen synnyttää äänen, ja niillä voi sulkea koteloita tehokkaasti.

Sarjanumero: SR5075

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
11 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Materiaali Kokonaisleveys Osta
3,9408 € - 8,2757 € 95 Varastossa
70.0 mm
Teräs
19.0 mm
0,2266 € - 0,3762 € 15990 Varastossa
28.6 mm
POM
2,2775 € - 5,7697 € 125 Varastossa
50.0 mm
Teräs
16.0 mm
0,2197 € - 0,3538 € 2617 Varastossa
Nailon
0,6051 € - 0,6626 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.2 mm
Teräs
11.8 mm
2,5073 € - 4,9739 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
Teräs
11.0 mm
0,0954 € - 0,1582 € 80 Varastossa
Nailon
0,2573 € - 0,2573 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.7 mm
POM
10.7 mm
0,106 € - 0,1574 € 1473 Varastossa
25.0 mm
POM
7.0 mm
0,1533 € - 0,2039 € 14848 Varastossa
5.0 mm
Nailon
0,4668 € - 1,0323 € Kysy toimitusaikaa täältä
PA
Jousisalvan vastakappale 21.0 mm 70.0 mm Teräs Väritön

10208106

Hinta-alue
8,2757 € - 3,9408 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    70.0 mm
  • Kokonaisleveys
    19.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    Vastarauta
Jousisalvan vastakappale 3.7 mm 28.6 mm POM Musta

10153253

Hinta-alue
0,3762 € - 0,2266 €

Varastotasot
15990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    3.7 mm
  • Kokonaispituus
    28.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyasetaali
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Jousisalvan vastakappale 16.0 mm 50.0 mm Teräs Väritön

10208090

Hinta-alue
5,7697 € - 2,2775 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    Vastarauta
Jousisalvan vastakappale 10.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10153246

Hinta-alue
0,3538 € - 0,2197 €

Varastotasot
2617 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tyyppi
    Vastarauta
Jousisalvan vastakappale 14.5 mm 7.2 mm Teräs Musta

10153697

Hinta-alue
0,6626 € - 0,6051 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    7.2 mm
  • Kokonaisleveys
    11.8 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Jousisalvan vastakappale 11.5 mm 35.0 mm Teräs Väritön

10208083

Hinta-alue
4,9739 € - 2,5073 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    35.0 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    Vastarauta
Jousisalvan vastakappale 6.4 mm 5.8 mm Nailon Musta

10002391

Hinta-alue
0,1582 € - 0,0954 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tyyppi
    Vastarauta
  • Tullinimike
    3926909790
Jousisalvan vastakappale 21.0 mm 10.7 mm POM Väritön

10002421

Hinta-alue
0,2573 € - 0,2573 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    7.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.7 mm
  • Kokonaisleveys
    10.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyasetaali
  • Väri
    Väritön
Jousisalvan vastakappale 10.2 mm 25.0 mm POM Musta

10153826

Hinta-alue
0,1574 € - 0,106 €

Varastotasot
1473 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.2 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyasetaali
  • Väri
    Musta
Jousisalvan vastakappale 14.5 mm 5.0 mm Nailon Väritön

10153277

Hinta-alue
0,2039 € - 0,1533 €

Varastotasot
14848 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.2 mm
  • Kokonaispituus
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
PA N/A 26.0 mm

10324936

Hinta-alue
1,0323 € - 0,4668 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790