Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | D | h | Thread Sizes (All) | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2054 € - 0,3195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,0755 € - 0,1175 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.976 in
101.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,3687 € - 0,5735 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,3687 € - 0,5735 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,8643 € - 0,9604 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,5901 € - 0,6556 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,8643 € - 0,9604 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,6537 € - 0,7264 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.874 in
200.0 mm
|
8.189 in
208.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,4645 € - 0,5161 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 1,3611 € - 2,1173 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,4471 € - 0,4968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.299 in
160.0 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,0992 € - 0,1544 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.559 in
65.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN65
|
||
| 0,0286 € - 0,0445 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.004 in
25.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN25
|
||
| 0,1394 € - 0,2168 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.031 in
77.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0725 € - 0,1128 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.165 in
55.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0115 € - 0,0128 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
| 0,042 € - 0,0654 € | 4950 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0465 € - 0,0723 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa