Valikko Haku

Laipalliset suojatulpat PCR

Varastossa

Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
193 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d D h Thread Sizes (All) Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) Osta
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0755 € - 0,1175 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.0 mm
105.0 mm
10.5 mm
0,3687 € - 0,5735 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,3687 € - 0,5735 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,8643 € - 0,9604 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,5901 € - 0,6556 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,8643 € - 0,9604 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,6537 € - 0,7264 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0 mm
208.0 mm
14.0 mm
0,4645 € - 0,5161 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,3611 € - 2,1173 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,4471 € - 0,4968 € Kysy toimitusaikaa täältä
160.0 mm
167.0 mm
14.0 mm
0,0992 € - 0,1544 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.0 mm
69.0 mm
10.0 mm
DN65
0,0286 € - 0,0445 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.5 mm
29.0 mm
10.5 mm
DN25
0,1394 € - 0,2168 € Kysy toimitusaikaa täältä
77.0 mm
81.0 mm
9.5 mm
0,0725 € - 0,1128 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
0,0115 € - 0,0128 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
6.5 mm
4.5 mm
0,042 € - 0,0654 € 4950 Varastossa
35.0 mm
40.0 mm
10.5 mm
0,0465 € - 0,0723 € Kysy toimitusaikaa täältä
  • / 10
Suorasivuinen suojatulppa 104.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745738

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 56.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745646

Hinta-alue
0,1175 € - 0,0755 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 103.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745721

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 101.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745707

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    101.0 mm
  • D
    105.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 122.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745837

Hinta-alue
0,5735 € - 0,3687 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 126.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745851

Hinta-alue
0,5735 € - 0,3687 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 216.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746131

Hinta-alue
0,9604 € - 0,8643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 182.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746063

Hinta-alue
0,6556 € - 0,5901 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 214.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746124

Hinta-alue
0,9604 € - 0,8643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 200.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746094

Hinta-alue
0,7264 € - 0,6537 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    200.0 mm
  • D
    208.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 167.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746001

Hinta-alue
0,5161 € - 0,4645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 261.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746193

Hinta-alue
2,1173 € - 1,3611 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 160.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745974

Hinta-alue
0,4968 € - 0,4471 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    160.0 mm
  • D
    167.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 65.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744380

Hinta-alue
0,1544 € - 0,0992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    65.0 mm
  • D
    69.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN65
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 25.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20744427

Hinta-alue
0,0445 € - 0,0286 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    25.5 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN25
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 77.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744809

Hinta-alue
0,2168 € - 0,1394 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    77.0 mm
  • D
    81.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 55.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744663

Hinta-alue
0,1128 € - 0,0725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    55.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 3.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744397

Hinta-alue
0,0128 € - 0,0115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    3.0 mm
  • D
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 35.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744502

Hinta-alue
0,0654 € - 0,042 €

Varastotasot
4950 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    35.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 37.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20744540

Hinta-alue
0,0723 € - 0,0465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000