Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | D | h | Thread Sizes (All) | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0169 € - 0,0263 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.492 in
12.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,0159 € - 0,0248 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,0546 € - 0,085 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.693 in
43.0 mm
|
1.882 in
47.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
|
||
| 0,0127 € - 0,0198 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.217 in
5.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,0264 € - 0,0411 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.925 in
23.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0504 € - 0,0784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.555 in
39.5 mm
|
1.705 in
43.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.1/4" GAS
|
|
||
| 0,0292 € - 0,0454 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.024 in
26.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0203 € - 0,0225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,3869 € - 0,6019 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,3687 € - 0,5735 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,0199 € - 0,0221 € | 3960 Varastossa |
0.65 in
16.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
|
|
||
| 0,1173 € - 0,1825 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0395 € - 0,0615 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.319 in
33.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,4645 € - 0,5161 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,4471 € - 0,4968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.378 in
162.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,4645 € - 0,5161 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,6651 € - 0,739 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.953 in
202.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 1,1196 € - 1,7416 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.134 in
232.0 mm
|
9.551 in
242.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,4122 € - 0,6413 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.512 in
140.0 mm
|
5.669 in
144.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm